Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Misuratore da pannello di termocoppia con display grande a 3 colori.

Serie DP25B

Misuratore da pannello di termocoppia con display grande a 3 colori. | Serie DP25B

405,60 DP25B-TC

CE
  • Display grande a LED.
  • Richiamo di picco.
  • Punto di impostazione doppio programmabile.
  • Uscita opzionale analogica.
  • Relè opzionali di aggancio/non aggancio.
Misuratori di test- Misurazione della temperatura - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul misuratore da pannello.

Misuratori da pannello.
La serie OMEGA™ DP25B è caratterizzata dal display più grande e più luminoso fra tutti i misuratori a pannello ⅛ DIN. L'utente può scegliere il colore del display: ROSSO, AMBRA, o VERDE.
In questa serie di misuratori/controllori a pannello è disponibile una precisione impareggiabile di condizionamento del segnale. La serie ha un display a 4 cifre, 9 segmenti, oltre 5 relè doppi opzionali SPDT da 5 A (Forma "C") e una scelta di uscite analogiche isolate o non isolate. L'uscita analogica scalabile da 0 a 10 V CC, da 0 a 20 mA o da 4 a 20 mA può essere utilizzata per la ritrasmissione del valore del display o come uscita a controllo proporzionale, secondo le esigenze. La serie DP25B, basata su microprocessore, include strumenti per processo (tensione e corrente CC) estensimetri e termocoppie.

CARATTERISTICHE.

Display: 4 cifre, 9 segmenti, 21 mm (0,83") a LED di colore rosso, ambra o verde, programmabile.
Tecnica analogica-digitale: doppia pendenza.
Risoluzione interna: 15 bit.
Polarità: automatica.
Velocità di lettura: 3/secondo.
Risposta variazione improvvisa: 2 secondi.
Uscite su relè (opzionali): 2 relè Forma "C" (SPDT) a 5 A 250 V CA nominali, programmabili per allarmi attivi alto/basso, con relè a mantenimento (normali) agganciati/ad impulso (non agganciati).
Uscita analogica (opzionale): da 0 a 10 V, da 4 a 20 mA o da 0 a 20 mA; può essere assegnata ad un intervallo del display (scalabile) o ad un'uscita a controllo proporzionale con punto di impostazione #1, quando utilizzata come uscita di controllo.
Alimentazione: 115 V CA o 230 V CA ±10%, da 10 a 32 V CC, da 26 a 56 V CC; 8 W max (DP25B-TC o -RTD), 11 W max (DP25B-E o -S); protezione sovratensione 240 V rms.
Isolamento: forza dielettrica per transitori fino a 2500 V con spaziatura di 3 mm basata su EN 61010 per 260 V rms o V CC.
NMR: 60 dB.
CMR: 120 dB.
Temperatura di esercizio: da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F).
Temperatura di stoccaggio: da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F).
Umidità relativa: 90% a 40 °C (104 °F), senza condensa.
Dimensioni: 48 A x 96 L x 152 mm P (1,89 x 3,78 x 6,0").
Dimensioni della foratura del pannello: 45 A x 92 mm L (1,772 x 3,622").
Peso: 36 g (1,27 lb).
Ingresso: tipi di termocoppia J, K, T e J DIN.
Isteresi del relè: programmabile da 0 a 9999.
Precisione: ±0,50 °C (0,9 °F) dopo un riscaldamento di 30 min.
Coefficiente di temperatura: ±50 PPM/°C.
Resistenza ingresso: 100 MΩ.

ORDINAZIONE.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Misuratore da pannello 1/8 DIN, alimentato 230Vca, con ingresso di termocoppia
  
DP25B-TC-230
422.64
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/8 DIN per ingresso di termocoppia.
  
DP25B-TC-230-A
546.50
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/8 DIN per ingresso di termocoppia e con uscita analogica
  
DP25B-TC-230-R
531.92
Stock: 1 settimana
 
Misuratore da pannello 1/8 DIN con ingresso di termocoppia ed uscita a doppio relè
  
DP25B-TC-230-AR
663.08
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/8 DIN con ingresso di termocoppia ed uscita analogica ed a relè doppio
  
DP25B-TC-230-AI-R
677.64
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/8 DIN con ingresso di termocoppia ed uscita analogica isolata ed a relè doppio
Misuratori da pannello 1/8 DIN, alimentati 115Vca con ingresso di termocoppia
  
DP25B-TC
405.60
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/8 DIN con ingresso di termocoppia.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP25B-TC-A
DP25B-TC-A
553.94
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/8 DIN con ingresso di termocoppia ed uscita analogica
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP25B-TC-R
DP25B-TC-R
539.16
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/8 DIN con ingresso di termocoppia ed uscita a relè doppio
  
DP25B-TC-AR
663.08
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/8 DIN con ingresso di termocoppia ed uscita analogica ed a relè doppio
  
DP25B-TC-AI-R
650.34
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/8 DIN con ingresso di termocoppia ed uscita analogica ed a relè doppio
Misuratori da pannello 1/8 DIN, alimentati 10-32Vcc con ingresso termocoppia
MisuratorI da pannello 1/8 DIN, alimentati 10-32Vcc e con ingresso di termocoppia
Misuratore da pannello 1/8 DIN, alimentato 10-32Vcc e con ingresso di termocoppia
  
DP25B-TC-DC10/32
583.49
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/8 DIN con ingresso di termocoppia.
  
DP25B-TC-DC10/32-A
733.14
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/8 DIN con ingresso di termocoppia e con uscita analogica
  
DP25B-TC-DC10/32-R
717.88
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/8 DIN per termocoppia con uscita a relè doppio
  
DP25B-TC-DC10/32-AR
801.52
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/8 DIN per termocoppia e con uscita analogica e relè doppio
  
DP25B-TC-DC10/32-AI-R
855.33
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/8 DIN per termocoppia con uscita analogica isolata ed a relè doppio
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Non installabile dall'utente. Per l'opzione "-AI", è richiesta l'opzione "-R"
Viene fornito con il manuale utente.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Power Options Seleziona da:
per 115 Vac power leave blank
-230 per 230 Vac power
-DC10/32 per 10 to 32 Vdc power
-DC26/56 per 26 to 56 Vdc power

(2) Output Options Seleziona da:
per no options leave blank
-A per scaleable analog output
-R per dual alarm relays
-AR per analog and relay options
-AI-R per isolated analog outputs and relay options
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.