Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Regolatori di temperatura e processo
Prestazioni leader nel settore...e facilità d'uso

Serie CN32Pt, CN16Pt e CN8Pt

Regolatori di temperatura  e processoPrestazioni leader nel settore...e facilità d'uso | Serie CN32Pt, CN16Pt e CN8Pt

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Alte prestazioni, estrema versatilità
  • Facili e intuitivi da utilizzare
  • Display in 3 brillanti colori (ROSSO, VERDE e AMBRA) LED a 9 segmenti con ampio angolo visivo
  • Ingressi e uscite ad alta precisione
  • PID completo autoregolabile con controllo adattivo a logica fuzzy
  • Fino a 99 programmi con 16 rampe e assorbimenti compresi eventi rampa/assorbimento
  • Concatenamento programmi rampa e assorbimento per una flessibilità di programmazione virtualmente illimitata
  • Ingressi universali per termocoppie, RTD, termistori e tensione/corrente di processo
  • Nessun ponticello da spostare, totalmente configurabile da firmware
  • Riconoscimento automatico della configurazione, flusso di menu "intelligente"
  • Fino a 20 campionamenti al secondo con ADC a 24 bit
  • Fornito con 2 o 3 uscite programmabili controllo/allarme/ritransmissione: Scelta fra impulso CC, relè allo stato solido, relè meccanici, tensione e corrente analogica
  • Comunicazioni standard USB, opzionali Ethernet e seriale RS232/RS485 con Modbus®
  • Firmware di eccitazione integrato, selezionabile a 5V, 10V, 12V e 24V (12V massimo per le unità alimentate in corrente continua)
  • Letture positive e negative su tutta la scala
  • Maschera frontale NEMA 4 (IP65) (1⁄32 e 1⁄16 DIN) o NEMA 1 (⅛ DIN)
  • Punto di impostazione analogico remoto per controllo in cascata
  • Reimpostazione aggancio remoto, rampa remota e inizio assorbimento
Regolatori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

La famiglia della serie Platinum di regolatori PID basati su microprocessore offrono una flessibilità senza pari nella misurazione dei processi. Pur mantenendo un'estrema potenza e versatilità, è stata posta una grande cura nel progettare un prodotto molto facile da configurare e usare. Il riconoscimento automatico della configurazione hardware elimina la necessità di ponticelli e consente al firmware di semplificarsi automaticamente, eliminando tutte le opzioni di menu che non si applicano a una specifica configurazione. Offerto nei formati 1⁄32, 1⁄16 e ⅛ DIN, i modelli 1⁄16 e ⅛ DIN possono essere configurati con doppio display.



Ogni unità consente all'utente di selezionare il tipo di ingresso fra 9 tipi di termocoppie (J, K, T, E, R, S, B, C e N), RTD Pt (100, 500 o 1000 Ω con curva 385, 392, o 3916), termistori (2250 Ω, 5K Ω e 10K Ω), tensione CC o corrente DC. Gli ingressi in tensione e corrente sono bipolari e completamente scalabili per supportare virtualmente ogni unità ingegneristica, con virgola decimale selezionabile, perfettamente utilizzabili per pressione, flusso o altri dati di processo.
Il controllo può essere ottenuto utilizzando la strategia di controllo on/off o PID caldo/freddo. Il controllo PID può essere ottimizzato con una funzionalità di autoregolazione; inoltre, una modalità di regolazione adattiva a logica fuzzy permette di ottimizzare continuamente l'algoritmo PID. Lo strumento offre fino a 16 segmenti rampa e assorbimento per ogni programma di rampa e assorbimento, con azioni di evento ausiliarie disponibili per ogni segmento. Fino a 99 programmi salvati possono essere concatenati fino a creare 1584 segmenti discreti. Più allarmi possono essere configurati per l'attivazione a superamento limite superiore, inferiore, alto/basso e di fascia, usando punti di attivazione allarme assoluti o a deviazione.
I dispositivi della serie Platinum sono caratterizzati da un grande display programmabile a tre colori, con la capacità di cambiare colore e/o cambiare lo stato delle uscite indicate ogniqualvolta viene attivato un allarme. Sono disponibili diverse configurazioni di relè meccanico, SSR, impulso CC e uscita analogica in tensione o corrente. Ogni unità viene fornita in configurazione standard con comunicazione USB per aggiornamenti del firmware, gestione della configurazione e trasferimento dati. Sono anche disponibili opzionalmente comunicazioni Ethernet (solo modelli 1⁄16 DIN e ⅛ DIN) e seriale RS232/ RS485. L'uscita analogica è completamente scalabile e può essere configurata come unità di controllo proporzionale o ritrasmissione seguendo il display. L'alimentatore universale accetta tensioni da 90 a 240 Vca. L'opzione a bassa tensione supporta 24 Vca o da 12 a 36 Vcc.
Funzionalità aggiuntive solitamente presenti solo in regolatori di costo maggiore rendono questo prodotto il più potente della sua classe. Alcune di queste funzionalità aggiuntive standard sono: punto di impostazione remoto per configurazione controlli in cascata, funzionalità d'allarme alto-alto/basso-basso, reimpostazione aggancio esterno, inizializzazione programma rampa e assorbimento esterno, modalità di controllo combinata caldo/freddo, salvataggio e trasferimento configurazione e protezione con password della configurazione.
Comunicazioni Ethernet e seriali integrate
La "Ethernet integrata" opzionale sui modelli 1⁄16 e ⅛ DIN consente alle unità di connettersi direttamente a una rete Ethernet e di trasmettere i dati in pacchetti standard TCP/IP, o servire pagine Web su una LAN o in Internet. In opzione sono anche disponibili comunicazioni seriali, configurabili come RS232 o RS485, con comandi ASCII immediati o MODBUS®. Tutti e tre i tipi di interfacce di comunicazione (USB, Ethernet e Seriale) possono essere contemporaneamente installati e attivi.
Controllo in cascata
La funzionalità per i punti di impostazione remoti dei regolatori della serie PLATINUM può essere usata in svariate applicazioni in cui i punti di impostazione possono essere inviati ai regolatori da dispositivi remoti come comandi manuali, trasmettitori, computer, ecc. Questa funzionalità può essere usata anche per configurare un sistema di "controllo a cascata", dove l'ingresso del punto di impostazione remoto è generato da un altro regolatore. La Figura 1 seguente mostra un diagramma generico di un sistema di controllo a cascata, mentre la Figura 2 mostra un tipico esempio, in questo caso un'applicazione per scambiatore di calore.
Gli schemi di controllo in cascata possono offrire un controllo più stretto di un processo quando esistono due variabili collegate, una delle quali ha una risposta molto più lenta (di solito 4X o più) dell'altra. La variabile con risposta più lenta viene impiegata come ingresso del regolatore principale o master, mentre la variabile con risposta più veloce viene impiegata come ingresso del regolatore secondario o slave. L'uscita del regolatore principale viene scalata per essere impiegata come punto di impostazione del regolatore secondario.
Nell'applicazione per scambiatore di calore (mostrata nella Figura 2) l'obiettivo principale dell'applicazione è il controllo della temperatura dell'effluente. Pertanto, la temperatura del fluido in uscita desiderata diviene il punto di impostazione del regolatore principale, che è un regolatore di temperatura (TC). L'ingresso di processo del regolatore di temperatura è la temperatura misurata sull'effluente (TT). L'uscita del regolatore di temperatura è il punto di impostazione del flusso per il regolatore secondario, che è un regolatore di portata (FC). L'ingresso di processo del regolatore secondario (portata) è la portata del vapore usato per riscaldare il flusso di processo attraverso lo scambiatore di calore (FT). L'uscita del regolatore secondario (portata) è un segnale di controllo della valvola proporzionale che controlla il flusso di vapore.
Isolando il ciclo di controllo a variazione lenta della temperatura dell'effluente dal ciclo di controllo a variazione rapida del flusso, ne risulta uno schema di controllo più prevedibile, affidabile e preciso.

CARATTERISTICHE
Ingressi
Tipi di ingresso:
Termocoppia, RTD, termistore, tensione analogica, corrente analogica
Corrente in ingresso: da 4 a 20 mA, da 0 a 24 mA scalabile
Tensione in ingresso: da -100 a 100 mV, da -1 a 1 V, da -10 a 10 Vcc scalabile
Ingresso termocoppia (ITS 90): K, J, T, E, R, S, B, C, N
Ingresso RTD (ITS 90): Sensore Pt 100/500/1000 Ω, 2, 3 o 4 fili; curve 0,00385; 0,00392 (solo 100 Ω) o 0,003916 (solo 100 Ω)
Ingresso termistore: 2252 Ω, 5K Ω, 10K Ω
Configurazione: Differenziale
Polarità: Bipolare
Risoluzione: 0,1° temperatura; 10 µV processo
Impedenze in ingresso:
    Tensione di processo:
10 MΩ per ±100 mV, 1 MΩ per altri intervalli di tensione
Corrente di processo: 5 Ω
Termocoppia: Max 10 kΩ
Ingresso ausiliario (Punto di impostazione remoto): 3,5K Ω per 0-10V, 50K Ω per 0-1V, 50 Ω per corrente
Stabilità della temperatura:
    RTD:
0,04 °C/°C
Termocoppia a 25 °C: 0,05 °C/°C (compensazione giunzione fredda)
Processo: 50 ppm/°C
Conversione A/D: 24 bit sigma delta
Frequenza di lettura: 20 campioni al secondo
Filtro digitale: Programmabile da 0,05 secondi (filtro = 1) a 6,4 secondi (filtro = 128)
CMRR: 120 dB
Eccitazione: Selezionabile da firmware (nessun ponticello) a 5, 10, 12, e 24 Vcc a 25 mA (12V massimo per le unità alimentate in corrente continua)
Regolazione punto di impostazione: Da -9999 a +9999 conteggi
Precisione nominale in riscaldamento: 30 min
MODALITÀ DI CONTROLLO
Azione:
Inversa (riscaldamento), diretta (raffreddamento) o riscaldamento/raffreddamento
Regolazione automatica: Avviata dall'operatore dal pannello frontale
Regolazione adattiva: Selezionabile dall'utente; ottimizzazione continua regolazione PID con logica fuzzy
Modalità di controllo: ON/OFF o seguenti modalità di controllo proporzionale tempo e ampiezza; PID manuale o automatico selezionabile, proporzionale, proporzionale con integrale, proporzionale con derivata
Tempo di ciclo: Da 0,1 a 199 secondi
Rampa/assorbimento: Fino a 99 programmi di rampa e assorbimento salvati, fino a 8 rampe e 8 segmenti di assorbimento con eventi selezionabili individualmente per programma, concatenabili
Tempi dei segmenti di rampa/assorbimento: Da 00,00 a 99,59 (HH:MM) o da 00,00 a 99,59 (MM:SS)
Uscite di controllo
Uscita analogica:
Non isolata, proporzionale da 0 a 10 Vcc o da 0 a 20 mA; max 500 Ω; programmabile per controllo o ritrasmissione; precisione dello 0,1% del fondo scala
Impulso CC: Non isolato; 10 Vcc a 20 mA
Relè SPST: Relè meccanico a polo singolo, azione singola, 250 Vca o 30 Vcc a 3 A (carico resistivo)
Relè SPDT: Relè meccanico a polo singolo, azione doppia, 250 Vca o 30 Vcc a 3 A (carico resistivo)
SSR: Da 20 a 265 Vca da 0,05 A a 0,5 A (carico resistivo), continua
Comunicazioni (Standard USB, Opzionale Seriale e Ethernet)
Connessione:
    USB
Micro-USB femmina
    Ethernet: Standard RJ45
Seriale: Terminali a vite
USB Host o dispositivo USB 2.0
Conformità agli standard Ethernet: IEEE 802.3 10/100 Base-T con commutazione automatica, TCP/IP, ARP
Seriale: RS232 o RS485 selezionabile da software; programmabile da 1200 a 115,2 K baud
Protocolli: Omega ASCII, Modbus® ASCII/RTU
Da alimentazione a ingresso/uscita: 2300 Vca per test 1 min; 1500 Vca per test 1 min (option bassa tensione/potenza)
Da alimentazione a uscite relè/SSR: 2300 Vca per 1 min test
Da relè/SSR a uscite relè/SSR: 2300 Vca per 1 min test
Da RS232/RS485 a ingressi/uscite: 500 Vca per 1 min test
Generali
Display:
LED a 4 cifre, 9 segmenti
CN32Pt, CN16Pt e CN16DPt: 10,2 mm
CN8Pt: 21 mm
CN8DPt (Doppio display): 21 mm e 10,2 mm
Dimensioni:
    Serie CN8Pt:
48 A x 96 L x 127 mm P
    Serie CN16Pt: 48 A x 48 L x 127 mm P
    Serie CN32Pt: 25,4 A x 48 L x 127 mm P
Foratura del pannello:
    Serie CN8Pt:
45 A x 92 mm L ⅛ DIN
Serie CN16Pt: 45 mm
    quadrata, 1⁄16 DIN
Serie CN32Pt: 22,5 A x 45 mm L 1⁄32 DIN
Condizioni ambientali: Da 0 a 50 °C, 90% UR senza condensa
Fusibile esterno richiesto:
    Ritardato, Registrato UL 248-14:
100 mA/250 V; 400 mA/250 V (opzione bassa tensione)
Ritardato, Riconosciuto IEC 127-3: 100 mA/250 V; 400 mA/250 V (opzione bassa tensione)
Alimentazione/potenza linea: Da 90 a 240 Vca ±10%, da 50 a 400 Hz*, da 110 a 375 Vcc, tensione equivalente
Modelli CN8Pt, CN16Pt, CN32Pt: potenza 4 W
Modelli CN8DPt, CN16DPt: potenza 5 W
Opzione bassa
tensione/potenza:
La sorgente di alimentazione esterna deve soddisfare le approvazioni dell'agenzia di sicurezza; le unità possono essere alimentate in sicurezza a 24 Vca, ma non viene dichiarata alcuna certificazione CE/UL
Modelli CN8Pt, CN16Pt, CN32Pt: Da 12 a 36 Vcc, potenza 3 W
Modelli CN8DPt, CN16DPt: Da 12 a 36 Vcc, potenza 4 W
Protezione:
    Modelli CN32Pt, CN16Pt, CN16DPt:
Maschera frontale NEMA 4X (IP65)
Modelli CN8Pt, CN8DPt: Mascherina frontale NEMA 1
Peso:
    Serie CN8Pt:
295 g
Serie CN16Pt: 159 g
Serie CN32Pt: 127 g
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
1/32 DIN Controller
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN32PT-220
CN32PT-220
308.82
Stock: In magazzino
 
1/32 controller DIN con doppi SSR uscite
  
CN32PT-440-DC
342.37
Stock: 4 settimane
 
1/32 DIN controller con due uscite a impulsi DC, 10-36 Vdc alimentato
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN32PT-224-C24
CN32PT-224-C24
436.36
Stock: 7 settimane
 
1/32 DIN controller con due uscite SSR, un'uscita a impulsi DC, e RS232 / RS485 comunicazione seriale
1/16 DIN Controller
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN16PT-330
CN16PT-330
355.82
Stock: 7 settimane
 
1/16 controller DIN con doppi SPDT Relè meccanici
  
CN16DPT-305-EIP-DC
523.64
Stock: 7 settimane
 
1/16 DIN Dual Display controller con un uscita SPDT Relè meccanico, un'uscita analogica, e delle comunicazioni Ethernet, 10-36 Vdc alimentato
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN16DPT-144-EIP
CN16DPT-144-EIP
530.36
Stock: In magazzino
 
1/16 DIN Controller Dual Display con un uscita SPST Relè meccanico, due uscite a impulsi DC, e delle comunicazioni Ethernet
1/8 DIN Controller
  
CN8PT-305-DC
447.77
Stock: 7 settimane
 
1/8 controller DIN con un uscita SPDT Relè meccanico, un'uscita analogica, 10-36 Vdc alimentato
  
CN8PT-330-EIP-DC
542.73
Stock: 7 settimane
 
1/8 controller DIN con due uscite a relè SPDT meccaniche e comunicazioni Ethernet, 10-36 Vdc alimentato
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN8PT-144-006
CN8PT-144-006
542.73
Stock: 7 settimane
 
1/8 DIN controller con un uscita a relè SPST, due uscite a impulsi DC, e uno isolato uscita analogica
  
CN8DPT-145-C24-EIP
678.42
Stock: 1 settimana
 
1/8 DIN Controller Dual Display con un uscita SPST Relè meccanico, un'uscita a impulsi DC, Soltanto una uscita analogica, RS232 / RS485 di comunicazione seriale, e delle comunicazioni Ethernet
Accessori
  
PT-USB-ADAPTER
€13.33
Stock: 7 settimane
 
USB standard a USB Micro
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PT-USB-CABLE
PT-USB-CABLE
€28.55
Stock: 1 settimana
 
Micro USB al cavo standard con montaggio a pannello Connettore
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PT-USB-1
PT-USB-1
€27.50
Stock: 1 settimana
 
1 GB doppio Ended USB Stick (Uomo micro e Male Standard)
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Dimensioni dell'Involucro Seleziona da:
32PT per 1/32 DIN
16PT per 1/16 DIN con singolo display
16DPT per 1/16 DIN con doppio display
8PT per 1/8 DIN con singolo display
8DPT per 1/8 DIN con doppio display

(2) Configurazione del tipo di uscita Seleziona da:
-330 per 2 uscite Relay Meccanico SPDT
-220 per 2 uscite Relay allo Stato Solido
-304 per 1 SPDT Relay Meccanico & 1 Uscita DC ad impulsi
-305 per 1 SPDT Relay Meccanico & 1 Uscita analogica
-440 per 2 DC Pulse Outputs
-224 per 2 Relay allo Stato Solido & 1 Uscita DC ad impulsi
-225 per 2 Relay allo Stato Solido & 1 Uscita analogica
-144 per 1 SPST Relay Meccanico & 2 Uscite DC ad impulsi
-145 per 1 SPST & 1 Uscita DC ad impulsi & 1 Uscita analogica
-444 per 3 Uscite DC ad impulsi
-445 per 2 Uscite DC ad impulsi & 1 Uscita analogica

(3) Configurazione dell’uscita isolata Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per non installata
-006 per 1 Uscita analogica isolata (solo 1/8 DIN) -776 per 2 Uscite DC ad impulsi e 1 analogica isolate (solo 1/8 DIN)

(4) Comunicazioni Seriali Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per non installata
-C24 per comunicazioni RS232 e RS485

(5) Comunicazioni Ethernet Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per non installata
-EIP per Ethernet con Web Server incorporato (non disponibile per modelli 1/32 DIN)

(6) Alimentazione Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Alimentazione Standard da 90 a 240 Vac
-DC per Alimentazione a Basso Voltaggio da 12 a 36 Vdc
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.