Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Cavo di estensione per termocoppia multidoppino.

Serie 4(*)X, 8(*)X, 12(*)X,16(*)X, 20(*)X e 24(*)X

Cavo di estensione per termocoppia multidoppino. | Serie 4(*)X, 8(*)X, 12(*)X,16(*)X, 20(*)X e 24(*)X

Cavo di estensione per termocoppia multidoppino.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Disponibili con isolamento a codice colori IEC o ANSI.
  • Le coppie di filo sono individualmente intrecciate.
  • Filo conduttore in rame stagnato e schermato Mylar.
  • Le coppie individuali sono numerate 1-1, 2-2 ecc.
Filo termocoppia , RTD , termistore e cavetto di cablaggio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I tipi comuni di cavi di estensione sono costituiti da cavi multipolari standard. Ogni conduttore è rivestito in PVC, spessore di 0,38 millimetri e le coppie sono intrecciate individualmente. Il nastro Mylar chiaro viene poi avvolto attorno al fascio di doppini. Un solido filo di rame stagnato è posto sopra il fascio, che è coperto di nastro di Mylar come protezione elettro statica. Il filo di drenaggio fornisce una terminazione meccanica semplice per la protezione elettrostatica. Il cavo viene poi coperto con un rivestimento in PVC di circa 1,1 mm di spessore.
Come ulteriore comodità, ogni cavo standard contiene un rivestimento extra in PVC del filo di rame stagnato, da utilizzare come messa a terra, o per completare una comunicazione o circuito di segnale. Le singole coppie sono contrassegnate 1-1, 2-2, ecc., per facilitarne l'identificazione. L'isolamento è in grado di resistere a temperature fino a 105°C.

Ordini speciali.
Il cavo prolunga multicoppia può essere ordinato con isolamento in base alle proprie esigenze di installazione. Contattare il nostro ufficio commerciale per i prezzi minimi e le quantità.
Multicoppia.
Possono essere acquistati in qualsiasi quantità (7,5 m di lunghezza minima (25 piedi)).

Raggio minimo di curvature.
cavo a 4 coppie: 6 volte il diametro.
Cavo a 8 coppie: 10 volte il diametro.
Cavo a coppie superiori a 8: 14 volte il diametro.

Per esempi di modelli e prezzi fare riferimento alla tabella "Ordinare" che segue. Utilizzare il "Generatore di Codice" o configuratore di seguito alla tabella di sotto, per ottenere i prezzi degli altri modelli disponibili.
Per specifiche complete del prodotto consultare la sezione dei collegamenti correlati in fondo a questa pagina.


ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Cavo per termocoppie multicoppia con codice colore IEC, prezzo per bobina
Tipo K
  
16KIX24SPP-10M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
16 coppie di cavi di estensione di tipo K con trefoli da 7x0,2 mm e isolamento in polivinile. Lunghezza 10 metri.
  
20KIX24SPP-10M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
20 coppie di cavi di estensione di tipo K con trefoli da 7x0,2 mm e isolamento in polivinile. Lunghezza 10 metri.
  
20KIX24SPP-20M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
20 coppie di cavi di estensione di tipo K con trefoli da 7x0,2 mm e isolamento in polivinile. Lunghezza 20 metri.
  
4KIX24SPP-10M
190.37
Stock: In magazzino
 
4 coppie di cavi di estensione di tipo K con trefoli da 7x0,2 mm e isolamento in polivinile. Lunghezza 10 metri.
  
4KIX24SPP-20M
286.77
Stock: In magazzino
 
4 coppie di cavi di estensione di tipo K con trefoli da 7x0,2 mm e isolamento in polivinile. Lunghezza 20 metri.
Cavo per termocoppie multicoppia con codice colore IEC, prezzo per bobina
Tipo J
  
12JIX24SPP-100M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
12 coppie di cavi di estensione di tipo J con trefoli da 7x0,2 mm e isolamento in polivinile. Lunghezza 100 metri.
  
12JIX24SPP-10M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
12 coppie di cavi di estensione di tipo J con trefoli da 7x0,2 mm e isolamento in polivinile. Lunghezza 10 metri.
  
12JIX24SPP-20M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
12 coppie di cavi di estensione di tipo J con trefoli da 7x0,2 mm e isolamento in polivinile. Lunghezza 20 metri.
  
12JIX24SPP-50M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
12 coppie di cavi di estensione di tipo J con trefoli da 7x0,2 mm e isolamento in polivinile. Lunghezza 50 metri.
  
4JIX24SPP-10M
91.76
Stock: In magazzino
 
4 coppie di cavi di estensione di tipo J con trefoli da 7x0,2 mm e isolamento in polivinile. Lunghezza 10 metri.
  
4JIX24SPP-20M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
4 coppie di cavi di estensione di tipo J con trefoli da 7x0,2 mm e isolamento in polivinile. Lunghezza 20 metri.
Cavo per termocoppie multicoppia con codice colore IEC, prezzo per bobina
Tipo T
  
8TIX24SPP-100M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
8 coppie di cavi di estensione di tipo T con trefoli da 7x0,2 mm e isolamento in polivinile. Lunghezza 100 metri.
  
8TIX24SPP-10M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
8 coppie di cavi di estensione di tipo T con trefoli da 7x0,2 mm e isolamento in polivinile. Lunghezza 10 metri.
  
8TIX24SPP-20M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
8 coppie di cavi di estensione di tipo T con trefoli da 7x0,2 mm e isolamento in polivinile. Lunghezza 20 metri.
  
8TIX24SPP-50M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
8 coppie di cavi di estensione di tipo T con trefoli da 7x0,2 mm e isolamento in polivinile. Lunghezza 50 metri.
Cavo per termocoppia multicoppia codificato a colori ANSI - Prezzo per piede
Tipo K
  
2KX24SPP
3.58
Stock: 7 settimane
 
2 coppie di cavi di estensione di tipo K da 7/0,2 mm con isolamento in polivinile. Prezzo per piede
  
4KX20PP
5.63
Stock: 2 settimane
 
4 coppie di filo di tipo K per prolunghe, diametro 0,8 mm con isolamento in polivinile. Prezzo per piede
  
4KX24SPP
5.21
Stock: In magazzino
 
4 coppie di cavi di estensione di tipo K da 7/0,2 mm con isolamento in polivinile. Prezzo per piede
  
8KX20PP
9.46
Stock: 2 settimane
 
8 coppie di filo di tipo K per prolunghe, diametro 0,8 mm con isolamento in polivinile. Prezzo per piede
  
8KX24SPP
8.76
Stock: 4 settimane
 
8 coppie di cavi di estensione di tipo K da 7/0,2 mm con isolamento in polivinile. Prezzo per piede
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 12KX20PP
12KX20PP
15.94
Stock: 7 settimane
 
12 coppie di filo di tipo K per prolunghe, diametro 0,8 mm con isolamento in polivinile. Prezzo per piede
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 12KX24SPP
12KX24SPP
14.72
Stock: 4 settimane
 
12 coppie di cavi di estensione di tipo K da 7/0,2 mm con isolamento in polivinile. Prezzo per piede
  
16KX20PP
24.80
Stock: 1 settimana
 
16 coppie di filo di tipo K per prolunghe, diametro 0,8 mm con isolamento in polivinile. Prezzo per piede
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 16KX24SPP
16KX24SPP
21.08
Stock: 2 settimane
 
16 coppie di cavi di estensione di tipo K da 7/0,2 mm con isolamento in polivinile. Prezzo per piede
  
20KX20PP
34.19
Stock: 1 settimana
 
20 coppie di filo di tipo K per prolunghe, diametro 0,8 mm con isolamento in polivinile. Prezzo per piede
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 20KX24SPP
20KX24SPP
28.67
Stock: 1 settimana
 
20 coppie di cavi di estensione di tipo K da 7/0,2 mm con isolamento in polivinile. Prezzo per piede
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 24KX20PP
24KX20PP
36.86
Stock: 1 settimana
 
24 coppie di filo di tipo K per prolunghe, diametro 0,8 mm con isolamento in polivinile. Prezzo per piede
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 24KX24SPP
24KX24SPP
31.36
Stock: 1 settimana
 
24 coppie di cavi di estensione di tipo K da 7/0,2 mm con isolamento in polivinile. Prezzo per piede
Cavo per termocoppia multicoppia codificato a colori ANSI - Prezzo per piede
Tipo J
  
4JX20PP
4.09
Stock: 1 settimana
 
4 coppie di filo di tipo J per prolunghe, diametro 0,8 mm con isolamento in polivinile. Prezzo per piede
  
4JX24SPP
3.38
Stock: 1 settimana
 
4 coppie di cavi di estensione di tipo J da 7/0,2 mm con isolamento in polivinile. Prezzo per piede
  
8JX20PP
5.63
Stock: 7 settimane
 
8 coppie di filo di tipo J per prolunghe, diametro 0,8 mm con isolamento in polivinile. Prezzo per piede
  
8JX24SPP
5.21
Stock: 1 settimana
 
8 coppie di cavi di estensione di tipo J da 7/0,2 mm con isolamento in polivinile. Prezzo per piede
  
12JX20PP
8.76
Stock: 2 settimane
 
12 coppie di filo di tipo J per prolunghe, diametro 0,8 mm con isolamento in polivinile. Prezzo per piede
  
12JX24SPP
8.18
Stock: 7 settimane
 
12 coppie di cavi di estensione di tipo J da 7/0,2 mm con isolamento in polivinile. Prezzo per piede
  
16JX20PP
13.45
Stock: 1 settimana
 
16 coppie di filo di tipo J per prolunghe, diametro 0,8 mm con isolamento in polivinile. Prezzo per piede
  
16JX24SPP
9.98
Stock: 7 settimane
 
16 coppie di cavi di estensione di tipo J da 7/0,2 mm con isolamento in polivinile. Prezzo per piede
  
20JX20PP
16.25
Stock: 1 settimana
 
20 coppie di filo di tipo J per prolunghe, diametro 0,8 mm con isolamento in polivinile. Prezzo per piede
  
20JX24SPP
12.06
Stock: 1 settimana
 
20 coppie di cavi di estensione di tipo J da 7/0,2 mm con isolamento in polivinile. Prezzo per piede
  
24JX20PP
21.14
Stock: 1 settimana
 
24 coppie di filo di tipo J per prolunghe, diametro 0,8 mm con isolamento in polivinile. Prezzo per piede
  
24JX24SPP
17.27
Stock: 1 settimana
 
24 coppie di cavi di estensione di tipo J da 7/0,2 mm con isolamento in polivinile. Prezzo per piede
Cavo per termocoppia multicoppia codificato a colori ANSI - Prezzo per piede
Tipo T
  
4TX20PP
3.65
Stock: 1 settimana
 
4 coppie di filo di tipo T per prolunghe, diametro 0,8 mm con isolamento in polivinile. Prezzo per piede
  
4TX24SPP
3.08
Stock: 1 settimana
 
4 coppie di cavi di estensione di tipo T da 7/0,2 mm con isolamento in polivinile. Prezzo per piede
  
8TX20PP
5.28
Stock: 1 settimana
 
8 coppie di filo di tipo T per prolunghe, diametro 0,8 mm con isolamento in polivinile. Prezzo per piede
  
8TX24SPP
4.71
Stock: 1 settimana
 
8 coppie di cavi di estensione di tipo T da 7/0,2 mm con isolamento in polivinile. Prezzo per piede
  
12TX20PP
8.37
Stock: 7 settimane
 
12 coppie di filo di tipo T per prolunghe, diametro 0,8 mm con isolamento in polivinile. Prezzo per piede
  
12TX24SPP
7.81
Stock: 1 settimana
 
12 coppie di cavi di estensione di tipo T da 7/0,2 mm con isolamento in polivinile. Prezzo per piede
  
16TX20PP
11.06
Stock: 7 settimane
 
16 coppie di filo di tipo T per prolunghe, diametro 0,8 mm con isolamento in polivinile. Prezzo per piede
  
16TX24SPP
9.44
Stock: 4 settimane
 
16 coppie di cavi di estensione di tipo T da 7/0,2 mm con isolamento in polivinile. Prezzo per piede
  
20TX20PP
12.81
Stock: 1 settimana
 
20 coppie di filo di tipo T per prolunghe, diametro 0,8 mm con isolamento in polivinile. Prezzo per piede
  
20TX24SPP
11.55
Stock: 1 settimana
 
20 coppie di cavi di estensione di tipo T da 7/0,2 mm con isolamento in polivinile. Prezzo per piede
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 24TX20PP
24TX20PP
16.24
Stock: 1 settimana
 
24 coppie di filo di tipo T per prolunghe, diametro 0,8 mm con isolamento in polivinile. Prezzo per piede
  
24TX24SPP
15.35
Stock: 1 settimana
 
24 coppie di cavi di estensione di tipo T da 7/0,2 mm con isolamento in polivinile. Prezzo per piede
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota:
Avvolgimento Mylar rinforzato in alluminio con filo nudo conduttore di rame stagnato di 0.8mm di diametro in contatto con il supporto.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Number of Pairs (Twisted) Seleziona da:
4 per 4 pairs
8 per 8 pairs
12 per 12 pairs
16 per 16 pairs
20 per 20 pairs
24 per 24 pairs

(2) Thermocouple Type Seleziona da:
KX per Type K ANSI Colours
JX per Type J ANSI Colours
TX per Type T ANSIColours

(3) Gauge/Diameter Type Seleziona da:
20 per 0.8mm dia solid (20 AWG)
24S per 7/0.2mm stranded (24 AWG)
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.