Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Series WD3 Water Leak Detector

WD3-Series

Series WD3 Water Leak Detector | WD3-Series

Series WD3 Water Leak Detector

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Audible and visual alerts provide local indication of the alarm condition
  • Internal switch will give remote indication or control to prevent further buildup of water
  • Sensing height can be adjusted as low as 1/32? (0.79 mm) using the included adjustable mounting bracket
  • Mounting bracket can attach to any flat surface by either using the attached adhesive strips or mounting screws
Misure di livello - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The series WD3 Water Leak Detectors protect equipment from water damage by detecting the presence of water. Model WD3-BP-D1-A is battery powered, all others require AC or DC supply voltages.


Product Applications:

  • AHU Drip Pans
  • Radiant Floors
  • Data Centers
  • Sump Pumps
  • Drains
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
WD3-BP-D1-A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Water Leak Detector
WD3-LP-D2
60,57
Stock: 1 settimana
 
Water Leak Detector
WD3-LP-D2-26
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Water Leak Detector
WD3-LP-D2-A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Water Leak Detector
WD3-LP-D2-30
95,52
Stock: 1 settimana
 
Water Leak Detector
WD3-LP-D2-10
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Water Leak Detector
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.