Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Extra Long Range Ultrasonic Level/Distance Transmitter-Switch

UXLR50-Series

Extra Long Range Ultrasonic Level/Distance Transmitter-Switch
 | UXLR50-Series

1.425,00 UXLR50-15NPT-RM-232

1 anno di garanzia CE
  • Long range, short dead band
  • Continuous and point level
  • Adjustable by computer (PC) software, locally or remotely
  • Narrow beam with adjustments to optimize performance Packaging & Performance
  • Survives submersion
  • Temperature compensation for improved accuracy
  • Short & overload protected I/O
  • Adjustable sensitivity
  • Rear status indicators (3)
Misure di livello - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

These sensors are housed in a single small potted enclosure for environmental durability and long life. They mount at a distance from a liquid or solid material and measure distance to the surface. Sensor outputs respond to that measured distance. Applications exist in many industries, and include pump control, bulk inventory, high/low level alarms, river level for flood detection and much more.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
UXLR50-CM-485
1.264,75
Stock: 4 settimane
 
316SS, 50ft (15.2m) Range Sensor, Clamp Mount, 5 Outputs, RS-485
UXLR50-CM-232
1.264,75
Stock: 4 settimane
 
316SS, 50ft (15.2m) Range Sensor, Clamp Mount, 5 Outputs, RS-232
UXLR50-15NPT-RM-485
1.425,00
Stock: 4 settimane
 
316SS, 50ft (15.2m) Range Sensor, 1-1/2" NPT Rear Mount, 5 Outputs, RS-485
UXLR50-15NPT-RM-232
1.425,00
Stock: 4 settimane
 
316SS, 50ft (15.2m) Range Sensor, 1-1/2" NPT Rear Mount, 5 Outputs, RS-232
UXLR50-25NPT-FR-485
1.153,46
Stock: 4 settimane
 
PVC, 50ft (15.2m) Range Sensor, 2-1/2" NPT Front & Rear, 5 Outputs, RS-485
UXLR50-25NPT-FR-232
1.153,46
Stock: 4 settimane
 
PVC, 50ft (15.2m) Range Sensor, 2-1/2" NPT Front & Rear, 5 Outputs, RS-232
Accessories
KIT-USB-485
143.97
Stock: 4 settimane
 
USB Set-Up Kit (For RS-485 Sensors)
KIT-USB-232
143.97
Stock: 4 settimane
 
USB Set-Up Kit (For RS-232 Sensors)
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.