Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Series ULT Ultrasonic Level Transmitter

ULT-SERIES

 | ULT-SERIES

2.033,65 ULT-11-M20

  • Provides reliable, accurate, and non-contact level measurement of compatible liquids
  • Non-contact technology offers no moving parts to wear, jam, corrode, or get coated like contact technologies
  • FM approved explosion-proof making it ideal for use in hazardous locations
  • Fail-safe output options and diagnostic capabilities
Misure di livello - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The series ULT Ultrasonic Level Transmitter provides non-contact measurement of liquid levels in an explosion-proof body. It is capable of measuring up to 32.8' (10 m) with a PVDF sensor and a 4-20mA output.

Applications:

  • Water and Wastewater
  • Pulp and paper processing
  • Chemical processing
  • Food and beverage
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
ULT-11
2.089,82
Stock: 4 settimane
 
Ultrasonic Level Transmitter 24.6 ft, 2" NPT
ULT-11-M20
2.033,65
Stock: 5 settimane
 
Ultrasonic Level Transmitter 24.6 ft, 2" NPT
ULT-12
2.143,19
Stock: 4 settimane
 
Ultrasonic Level Transmitter 24.6 ft, 2" BSPT
ULT-12-M20
2.083,78
Stock: 5 settimane
 
Ultrasonic Level Transmitter 24.6 ft, 2" BSPT
ULT-21
2.508,96
Stock: 4 settimane
 
Ultrasonic Level Transmitter 32.8 ft, 2" NPT
ULT-21-M20
2.428,09
Stock: 5 settimane
 
Ultrasonic Level Transmitter 32.8 ft, 2" NPT
ULT-22
2.562,33
Stock: 4 settimane
 
Ultrasonic Level Transmitter 32.8 ft, 2" BSPT
ULT-22-M20
2.478,22
Stock: 5 settimane
 
Ultrasonic Level Transmitter 32.8 ft, 2" BSPT
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.