Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Reaction Torque Cell, Flange Mount, 0 to 45 N-m

TQM301 Series

Reaction Torque Cell, Flange Mount, 0 to 45 N-m | TQM301 Series

Reaction Torque Cell, Flange Mount, 0 to 45 N-m

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • All Stainless Steel Case for Long Term Reliability in Industrial Environments
  • High Accuracy
  • Screened Cable for Precise Low Noise Measurements
  • Heavy Duty Mounting for Positive, Non-Slip Connection
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

SPECIFICATIONS
Output:
2 mV/V
Excitation: 10 Vdc, 15 V max
Input Resistance: 360 Ohms minimum
Output Resistance: 350 ±5 Ohms
Accuracy: ±0.2% FSO (linearity, hysteresis, and repeatability combined)
Zero Balance: ±2% FSO
Compensated Temp. Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Operating Temp Range: -54 to 107°C (-65 to 225°F)
Thermal Effects: Zero: ±0.009% FSO/°C Span: ±0.009% Rdg/°C
Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity
Construction: Stainless Steel
Electrical: 1.2 m 4-core screened colour coded PVC cable
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TQM301-45N
899.33
Stock: 12 settimane
 
Flange mount reaction torque cell with 0 to 45 Newton metre range
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.