Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

 - Discontinued Rotating Torque meter, Shaft to Shaft Configuration

TQ513 Series

Rotating Torque meter | TQ513 Series

Rotating Torque meter

3.700,00 TQ513-100

1 anno di garanzia
  • Rotating Torque meter for Operation Speed Up to 5000 RPM
  • Silver Slip Rings for Secure Connections
  • Optional Optical Encoder for Angle or Speed Measurement
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The TQ513 series has been discontinued and is no longer available in Europe.


The torque meter of the series TQ513 are designed to measure the rotating torque using shaft-to-shaft in-line placement. Heavy-duty silver slip rings provide secure transmission of power and signal from the rotating shaft to your instrumentation. An optional 1024 ppr optical encoder is available to measure angle or speed.

SPECIFICATIONS
Excitation Voltage: 20 Vdc maximum
Bridge Resistance: 1000 ohms
Output at Full Scale: 2.0 mV/V nominal
Linearity: 0.10% FS
Hysteresis: 0.10% FS
Zero Balance: 1.0% FS
Operating Temperature: -54 to 121°C (-65 to 250°F)
Compensated Temperature: 21 to 76°C (70 to 170°F)
Thermal Effects
    Zero: 0.0036% FS/°C
     Span: 0.0036% FS/°C
Overload Capacity: 150% FS
Material:
    <100 in-lb: SS shafts, aluminum sensor
    ≥100 in-lb: Steel shaft and sensor
Maximum Shaft Speed: 5000 RPM
Electrical Connection: 4-pin twist lock connector (mating connector supplier); 10-pin twist lock connector with optional optical encoder (mating connector supplied)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Options
TQ513-514-FOOTMOUNT
€174.37
Stock: 4 settimane
 
Field installable Foot Mounting Bracket
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator's manual.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Capacity Seleziona da:
-003 per 3.125in-lb
-006 per 6.25in-lb
-012 per 12.5in-lb
-030 per 31.25in-lb
-062 per 62.5in-lb
-100 per 100in-lb
-200 per 200in-lb
-500 per 500in-lb
-1K per 1000in-lb
-2K per 2000in-lb

(2) Encoder Option Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per No Option
-EN1024 per Integral 1024 ppr optical encoder add $545

(3) Bracket Option Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per None
-MB per Foot mounting bracket add $85
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.