Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

TQ402

 | TQ402

1.490,78 TQ402-600

CE
  • All Stainless Steel Case for Long Term Reliability in Industrial Environments
  • High Accuracy
  • Heavy Duty Mounting for Positive, Non-Slip Connection
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

SPECIFICATIONS
Output: 2 mV/V
Excitation: 10 Vdc, 15 V max
Input Resistance: 360 Ohms min.
Output Resistance: 350 ±5 Ohms
Accuracy : ±0.23% FSO
Linearity: ±0.2% FSO
Hysteresis: ±0.1% FSO
Repeatability: ±0.03% FSO
Zero Balance: ±2% FSO
Operating Temp. Range: -54 to 107°C (-65 to 225°F)
Compensated Temp. Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects: Zero: ±0.005% FSO/°F Span: ±0.005% Rdg/°F
Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity
Electrical: MS3102A-14S-6P or equal
Mating Connector: MS3106F-14S-6S (not included)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TQ402-600
1.490,78
Stock: 12 settimane
 
Reaction torque sensor with keyed shaft mount and +/- 600 in-lb range
TQ402-1.2K
1.491,00
Stock: 12 settimane
 
Reaction torque sensor with keyed shaft mount and +/- 1,200 in-lb range
TQ402-2K
1.821,00
Stock: 12 settimane
 
Reaction torque sensor with keyed shaft mount and +/- 2,000 in-lb range
TQ402-3K
1.821,00
Stock: 12 settimane
 
Reaction torque sensor with keyed shaft mount and +/- 3,000 in-lb range
TQ402-6K
2.139,00
Stock: 12 settimane
 
Reaction torque sensor with keyed shaft mount and +/- 6,000 in-lb range
TQ402-12K
2.309,00
Stock: 12 settimane
 
Reaction torque sensor with keyed shaft mount and +/- 12,000 in-lb range
MS3106E-14S-6S
€125,78
Stock: 5 settimane
 
Mating connector (not inlcuded)
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.