Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Reaction Torque Cells, Surface Key Mount

TQ401

Reaction Torque Cells, Surface Key Mount | TQ401

Reaction Torque Cells, Surface Key Mount

1.490,78 TQ401-30

CE
  • All Stainless Steel Case for Long Term Reliability in Industrial Environments
  • High Accuracy
  • Shielded Cable for Precise Low Noise Measurements
  • Heavy Duty Mounting for Positive, Non-Slip Connection
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

SPECIFICATIONS
Output: 2 mV/V
Excitation: 10 Vdc, 15 V max
Input Resistance: 360 Ohms min.
Output Resistance: 350 ±5 Ohms
Accuracy: ±0.23% FSO
Linearity: ±0.2% FSO
Hysteresis: ±0.1% FSO
Repeatability: ±0.05% FSO
Zero Balance: ±2% FSO
Operating Temp. Range: -54 to 107°C (-65 to 225°F)
Compensated Temp. Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects: Zero: ±0.005% FSO/°F Span: ±0.005% Rdg/°F
Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity
Construction: Stainless Steel
Electrical: 10 ft (3 m) 4-conductor color coded, shielded PVC cable with strain relief
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TQ401-30
1.490,78
Stock: 11 settimane
 
Reaction torque sensor with surface key mount and +/- 30 ft-lb range
TQ401-100
1.491,00
Stock: 12 settimane
 
Reaction torque sensor with surface key mount and +/- 100 ft-lb range
TQ401-250
1.491,00
Stock: 12 settimane
 
Reaction torque sensor with surface key mount and +/- 250 ft-lb range
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.