Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Reaction Torque Cells, Heavy Duty Flange Mount

TQ302

 | TQ302

2.688,97 TQ302-2K

CE
  • All Stainless Steel Case for Long Term Reliability in Industrial Environments
  • High Accuracy
  • Heavy Duty Mounting for Positive, Non-Slip Connection
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

SPECIFICATIONS
Output: 1.5 mV/V
Excitation: 10 Vdc, 15 Vdc max
Input Resistance: 360 Ohms min.
Output Resistance: 350 ±5 Ohms
Accuracy Class: ±0.2% FSO
Linearity: ±0.2% FSO
Hysteresis: ±0.05% FSO
Repeatability: ±0.05% FSO
Zero Balance: ±1% FSO
Compensated Temp. Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Operating Temp. Range: -54 to 107°C (-65 to 225°F)
Thermal Effects: Zero: ±0.005% FSO/°F Span: ±0.005% Rdg/°F
Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity
Construction: Stainless Steel
Electrical: PT1H-10-6P Connection Mating Connector: PT06F-10-6S-R (not included)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TQ302-2K
2.688,97
Stock: 13 settimane
 
Flange mount reaction torque sensor with +/- 2,000 in-lb range
PT06F10-6S-R
44,76
Stock: 1 settimana
 
Mating connector (not included)
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.