Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Flanged Immersion Heaters with Custom Size and Shape Flanges, 3.5" Square Flange Standard, 240, 480 or 575 Vac Power, 3 Phase

TPN1 Series

TPN1 Flanged Immersion Heaters with Custom Size and Shape Flanges | TPN1 Series

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Hot Air Dryers
  • Dehumidifying Dryers
  • Heat Exchange Systems
  • Water and Water Solutions
  • Steam Tables
  • Air Heating
Riscaldatori ad immersione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how a Immersion Heater works on this link or general information about industrial heater elements.

Custom Immersion Heaters
This design consists of tubular heating elements silver brazed or TIG welded to a flange cut from steel or stainless steel plate. Flange plate size, thickness and shape are determined by the application. A fiber gasket is supplied with each heater. This type construction also lends itself to be easily and economically engineered into new equipment.

Model No. Approx Weight Element Sheath Material KW Watt Density B
240V-3Ph Y 480V-3Ph Y 575V-3Ph Y kg lb Watt/cm2 Watt/in2 mm inch
TPN01400 TPN01401 1.4 3 Incoloy® 800 1.5 2.3 15 316 12716
TPN01173 TPN01174 TPN01402 1.4 3 2.5 3.7 24 316 12716
TPN01403 TPN01404 TPN01405 1.4 3 3 4.8 31 316 12716
TPN01175 TPN01201 TPN01406 1.8 4 3.5 3.7 24 454 1778
TPN01407 TPN01176 TPN01408 1.8 4 4 4.2 27 454 1778
TPN01409 TPN01410 TPN01411 1.8 4 5 5.3 34 454 1778
TPN01351 TPN01373 1.4 3 Steel 2.5 3.7 24 316 12716
TPN01311 TPN01412 1.8 4 3.5 3.7 24 454 1778
Ordering Example: TPN01173, 2.5 KW, 240 Vac, 3 phase flanged immersion heater.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TPN01400
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
240V-3Ph Y, Element Sheath Material; Incoloy 800, KW 1.5
TPN01404
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
480V-3Ph Y, Element Sheath Material; Incoloy 800, KW 3
TPN01411
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
575V-3Ph Y, Element Sheath Material; Incoloy 800, KW 5

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.