Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Flanged Immersion Heaters with Custom Size and Shape Flanges, 6 1/2" Diameter Flange Standard, 208, 230, 460, 575 Vac Power, 3 Phase

TPN7 Series

TPN7 Flanged Immersion Heaters with Custom Size and Shape Flanges | TPN7 Series

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Hot Air Dryers
  • Dehumidifying Dryers
  • Heat Exchange Systems
  • Water and Water Solutions
  • Steam Tables
  • Air Heating
Riscaldatori ad immersione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click on this link if you need more information about a Immersion Heater or general information about industrial heater elements.

Custom Immersion Heaters
This design consists of tubular heating elements silver brazed or TIG welded to a flange cut from steel or stainless steel plate. Flange plate size, thickness and shape are determined by the application. A fiber gasket is supplied with each heater. This type construction also lends itself to be easily and economically engineered into new equipment.

Model No. Approx Weight Element Sheath Material KW Watt Density
460V-3Ph kg lb Watt/cm2 Watt/in2
TPN01706 4.5 10 Incoloy® 800 9 7.1 46
TPN01707 4.5 10 12 9.6 62
Heaters can be factory rewired for 230V-3PH. Ordering Example: TPN01706, 9 KW flanged immersion heater.
Model No. Approx Weight Element Sheath Material KW Watt Density B
208V-3Ph 230V-3Ph 460V-3Ph 575V-3Ph kg lb Watt/cm2 Watt/in2 mm inch
TPN01448 TPN01177 TPN01178 TPN01449 4.5 10 Incoloy® 800 9 7.8 50 432 17
TPN01450 TPN01451 TPN01452 TPN01453 4.5 10 10.5 8.1 42 432 17
TPN01454 TPN01204 TPN01179 TPN01455 4.5 10 12 7.8 50 432 17
TPN01319 TPN01456 TPN01321 4.5 10 Copper 12 7.4 48 432 17
TPN01457 TPN01458 TPN01459 5.4 12 15 10.9 70 711 28
Ordering Example: TPN01448, 9 KW, 208V, 3 phase flanged immersion heater.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
61/2" Diameter Steel Flange, 6 Incoloy® 800 Elements, 1 Circuit
TPN01706
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
KW 9
TPN01707
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
KW 12
61/2" Diameter Steel Flange, 6 Elements, 2 Circuits
TPN01450
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
208V-3Ph, KW 10.5
TPN01204
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
230V-3Ph, KW 12
TPN01449
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
575V-3Ph, KW 9

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.