Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

STRIP HEATERS - 3 TERMINALS/3 HEAT

TH and STTH Series

STRIP HEATERS  | TH and STTH Series

STRIP HEATERS

229,98 TH-10/120V

  • 1 1/2" (3.8 cm)Wide
  • Rugged, Reliable Premium Quality
  • 400 to 3000 Watt
  • C.S.A. Certified
Riscaldatori Piatti - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Three terminals split the total rated wattage into two equal circuits. By using a three-heat switch 1/4, 1/2 or full wattage may be obtained. Use the two equal circuits in parallel to obtain full wattage.

SPECIFICATION
Sheath Material: Chrome Steel
Max Sheath Temp: 1200°F
Power: 120 Vac or 240 Vac



Model No. Dimensions-Inches (cm) Watts W/In2† Wt. Lb.)
A B D
TH Series
TH-10/120V10 1/2 (27)9 1/2 (24)9 (23)40017.75 (0.3)
TH-12/*12 (30)11 (28)10 1/2 (27)50017.88 (0.4)
TH-15/*15 1/4 (39)14 1/2 (37)13 3/4 (35)750181.13 (0.5)
TH-18/*17 7/8 (45)16 7/8 (43)16 3/8 (42)1000201.38 (0.6)
TH-24/*23 3/4 (60)22 3/4 (60)22 1/4 (57)1250171.38 (0.6)
TH-30/*30 1/2 (77)29 3/8 (75)28 (71)1500162.38 (1.08)
TH-36/*35 7/8 (91)34 3/4 (88)33 3/8 (85)1750152.88 (1.3)
TH-43/*42 1/2 (108)41 3/8 (105)40 (102)1500113.38 (1.5)
TH-431/*42 1/2 (108)41 3/4 (106)40 (102)2000153.38 (1.5)
TH-48/*47 7/8 (122)46 3/4 (119)45 3/8 (115)1700113.70 (1.7)
TH-481/*47 7/8 (122)46 3/4 (119)45 3/8 (115)2250143.70 (1.7)
TH-54/*53 7/8 (137)52 3/4 (134)51 3/8 (130)2000114.12 (1.9)
TH-541/*53 7/8 (137)52 3/4 (134)51 3/8 (130)2500144.12 (1.9)
TH-64/*63 7/8 (162)62 3/4 (160)61 3/8 (156)2250104.85 (2.2)
TH-641/*63 7/8 (162)62 3/4 (160)61 3/8 (156)3000134.85 (2.2)
TH-72/*71 7/8 (183)70 3/4 (180)69 3/8 (176)2500105.65 (2.6)
TH-721/240V71 7/ (183)70 3/4 (180)69 3/ (176)3000135.65 (2.6)
Type STTH
STTH-230723 (58)22 (56)21 1/2 (55)750121.38 (0.6)
STTH-240123 3/4 (60)22 3/4 (60)22 1/4 (57)1000151.38 (0.6)
/* Designate voltage, i.e.; insert 120 for 120 Vac or 240 for Vac.
Those model numbers containing /120 or /240 are only availiable in that voltage.
† To determine maximum allowable watt density, see Figures C-8 or C-9.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
TH-15/240V
228.95
Stock: 1 settimana
 
strip heater, 240 Vac
TH-15/120V
213.87
Stock: 7 settimane
 
strip heater, 120 Vac
TH-48/240V
490.44
Stock: 7 settimane
 
strip heater,240Vac
TH-10/120V
229.98
Stock: 5 settimane
 
strip heater, 120 Vac

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.