Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Strip Heater, One terminal at Each End

S Series

Strip Heater, One terminal at Each End | S Series

Strip Heater, One terminal at Each End

108,06 S-815/120V

CE
  • 1½" Wide
  • Rugged, Reliable, Premium Quality
  • 150 to 2250 Watt
  • U.L. Component Recognized and C.S.A. Certified
Riscaldatori Piatti - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click here if you want to know more about strip heaters.

OMEGALUX™ "S" series strip heaters are supplied with either a rust-resisting iron or chrome steel sheath to a width of 1½". Selecting the sheath material depends upon the process and environment that the heaters would be exposed to. The "S" series features one terminal on each end conforming in many applications. See Introduction Pages for additional strip heater application guidelines.

CAUTION AND WARNING
Fire and electrical shock may result if products are used improperly or installed or used by non-qualified personnel. See inside back cover for additional warnings.



Dimensions—Inches (cm) Rust-Resisting Iron Sheath Chrome Steel Sheath
A B D Watts W/in2† Model No. Watts W/in2† Model No. Wt. Lb (kg)
8 (20)7 (18)6 1/2 (17)15010S-815/*25017S-802/*.63 (.16)
9 1/2 (24)8 1/2 (22)8 (20)20010S-920/*30015S-903/*.75 (.34)
12 (30)11 (28)10 1/2 (27)2509S-1225/*2509S-1202/*.94 (.43)
12 (30)11 (2810 1/2 (27)50017S-1205/*.94 (.43)
14 (36)13 (33)12 1/2 (32)3008S-1430/*50014S-1405/*1.06 (.48)
15 1/4 (39)14 1/4 (36)13 3/4 (35)3258S-1532/*50012S-1505/*1.19 (.54)
17 7/8 (45)16 7/8 (43)16 3/8 (42)3758S-1837/*50010S-1805/*1.44 (.65)
17 7/8 (45)16 7/8 (43)16 3/8 (42)50010S-1850/*75015S-1807/*1.44 (.65)
17 7/8 (45)16 7/8 (43)16 3/8 (42)100020S-1801/*1.44 (.65)
19 1/2 (50)18 1/2 (47)18 (46)5009S-1950/*5009S-1905/*1.5 (.68)
19 1/2 (50)18 1/2 (47)18 (46)75013S-1907/*1.57 (.71)
19 1/2 (50)18 1/2 (47)18 (46)100018S-1901/*1.57 (.71)
21 (53)20 (51)19 1/2 (50)5008S-2050/*5009S-2005/*1.75 (.79)
23 3/4 (60)22 3/4 (58)22 1/4 (57)2504S-2425/*5007S-2405/*1.88 (.85)
23 3/4 (60)22 3/4 (58)22 1/4 (57)5007S-2450/*75010S-2407/*1.88 (.85)
23 3/4 (60)22 3/4 (58)22 1/4 (57)100014S-2401/*1.88 (.85)
23 3/4 (60)22 3/4 (58)22 1/4 (57)150021S-2415/*1.88 (.85)
25 1/2 (65)24 1/2 (62)24 (61)75010S-2575/*100012S-2501/*2.01 (.91)
26 3/4 (68)25 3/4 (65)25 1/4 (64)7008S-2670/*7509S-2607/*2.13 (.97)
30 1/2 (77)29 3/8 (75)28 (71)7508S-3075/*7508S-3007/*2.13 (.97)
33 1/2 (85)32 3/8 (82)31 (79)7507S-3375/*100010S-3301/*2.63 (1.2)
35 7/8 (91)34 3/4 (88)33 3/8 (85)10007S-3610/*10009S-3601/*2.83 (1.3)
38 1/2 (98)37 3/8 (95)36 (91)10008S-3810/*10008S-3801/*3.0 (1.4)
42 1/2 (108)41 3/8 (105)40 (102)12509S-4312/*100011S-4301/*3.38 (1.5)
/* Designate voltage, i.e.; insert 120 or 240 for voltage. Additional strip heater models available with other widths and configurations. Contact OMEGALUX 1-800-USA-HEAT.
† To determine maximum allowable watt density, see Figures C-8 or C-9.


Not all combinations may be vaild in th "Part Number Builder".
Please review the spec sheet for all possible valid part numbers.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
  
S-815/120V
108.06
Stock: 5 settimane
 
Strip heater, 150 W, 120 V, rust-resisting iron sheath
  
S-815/240V
101.86
Stock: 5 settimane
 
Strip heater, 150 W, 120 V, rust-resisting iron sheath
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con S-920/120V
S-920/120V
110.18
Stock: 5 settimane
 
Strip heater, 200 W, 120 V, rust-resisting iron Sheath
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con S-920/240V
S-920/240V
129.87
Stock: 1 settimana
 
Strip heater, 200 W, 240 V, rust-resisting iron sheath
  
S-903/240V
141.22
Stock: 5 settimane
 
Strip heater, 300 W, 240 V, chrome steel sheath
  
S-1225/240V
143.75
Stock: 5 settimane
 
Strip heater 250 W,240 V rust-resisting iron sheath
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con S-1202/120V
S-1202/120V
159.09
Stock: 5 settimane
 
Strip heater, 250 W, 120 V, chrome steel sheath
  
S-1905/240V
180.32
Stock: 7 settimane
 
Strip heater, 500 W, 240 V, chrome steel sheath
  
S-2050/240V
137.83
Stock: 7 settimane
 
Strip heater, 500W, 240 V rust-resisting iron sheath
  
S-2425/240V
127.61
Stock: 7 settimane
 
Strip heater, 250 W, 240 V, rust-resisting iron sheath
  
S-2575/120V
141.22
Stock: 7 settimane
 
Strip heater, 750W, 120 V, rust-resisting iron sheath
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Dim A Seleziona da:
8 per 8 in.
9 per 9 1/2 in.
12 per 12 in.
14 per 14 in.
15 per 15 1/4 in.
18 per 17 7/8 in.
19 per 19 1/2 in.
20 per 21 in.
24 per 23 3/4 in.
25 per 25 1/2 in.
26 per 26 3/4 in.
30 per 30 1/2 in.
33 per 33 1/2 in.
36 per 35 7/8 in.
38 per 38 1/2 in.
43 per 42 1/2 in.

(2) Code in Part Number Seleziona da:
01 per code 01
02 per code 02
03 per code 03
05 per code 05
07 per code 07
10 per code 10
12 per code 12
15 per code 15
20 per code 20
25 per code 25
25 per code 25
30 per code 30
32 per code 32
37 per code 37
50 per code 50
70 per code 70
75 per code 75

(3) Voltage Seleziona da:
120V per 120 V
240V per 240 V
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.