Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Discontinued

SV-900

 | SV-900

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • All-Plastic Design
  • Ideal for Aggressive and Ultra-Pure Fluids
  • 120 Vac Operation

Descrizione

OMEGA ® SV-900 Series 3-way direct-acting solenoid valves incorporate a PVC body and EPDM seals as standard. The SV-900 is ideal for aggressive and ultra-pure fluids. A double PTFE seal isolates the coil system from the flow medium.

Download PDF for complete specifications and avilable products.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.