Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

OMEGA-FLO™ 2-way Ball Valves With Electrical Actuator

SV-800 - Product No Longer Available

OMEGA-FLO 2-way Ball Valves With Electrical Actuator | SV-800 - Product No Longer Available

OMEGA-FLO 2-way Ball Valves With Electrical Actuator

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Ideal for Corrosive or Difficult Fluids
  • Motor Brake Standard
    for Precise Position Cutoff
  • NEMA-4X (IP65) Rating

Descrizione

The SV-800 Series electrically actuated ball valves feature a PVC body which makes them ideal for corrosive and difficult fluids. The valves come standard with a motor brake for precise position cutoff. The actuator is epoxy-encapsulated for good heat dissipation, and features a thermal cutoff for motor protection. The valve is NEMA-4X (IP65) rated.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator's manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.