Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Strain Gauge Adhesives

SG496, SG401

Strain Gauge Adhesives | SG496, SG401

Strain Gauge Adhesives

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Strain Gauge Adhesives
  • Operator’s Manual
Estensimetri, accessori e strumentazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione



SG496 and SG401 are general purpose cold-curing, 1-part strain gauge glues. They are the most commonly used adhesives for strain gauges. They cure in 1 minute, but require 24 hours to set. SG401 is an ethyl-based cyanoacrylate, and SG496 is a methyl-based cyanoacrylate. They have a 1-year shelf life at room temperature, but shelf life may be longer at colder temperatures. The strain gauge gluetemperature range is -54 to 82°C (-65 to 180°F).

NOTE: Additional Hazardous Materials carrier handling surcharges may apply for products on this page. You will be contacted by Internet Sales to confirm after the order is placed.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SG496
SG496
49.44
Stock: In magazzino
 
1 oz methyl-based cyanoacrylate for metals (approx. 750 gages)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SG401
SG401
15.58
Stock: In magazzino
 
0.1 oz ethyl-based cyanoacrylate for porous materials (approx. 50 gages)
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.