Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Full-Bridge for Bending or Axial Tension, Transducer-Quality

SGT FB Series

Full-Bridge for Bending or Axial Tension strain gauge | SGT FB Series

Full-Bridge for Bending or Axial Tension strain gauge

207,82 SGT-4/1000-FB11

  • Strain gauges, Conveniently Priced per Pack of 5
  • FAST IMMEDIATE DELIVERY ON LARGE ORDERS!
    Stock to 1-Week!
  • Rugged, High Reliability
  • Flexible, Small Bending Radius
  • Broad Temperature Range - 75 to +200°C
  • Clear Alignment Marks
  • Affix with Cold or Hot Cure Adhesives
Estensimetri, accessori e strumentazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how a Strain Gauge works on this link.

OMEGA™ transducer quality strain gages are available in a variety of patterns to cover most transducer design requirements. Their rugged construction, reliability and flexibility make them suitable for highly accurate static and dynamic transducers. The measuring grid is formed by specially formulated etching constantan foil, which is then completely sealed for long term reliability in a carrier medium composed of polyimide film.

If the delivery time shows 6 weeks or more, please call our Sales team, as most times we can ship in 2 WEEKS.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Encapsulated, Ribbon Leads, Matched to Mild Steel (PRICE PER PKG OF 5)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SGT-2/350-FB11
SGT-2/350-FB11
200.35
Stock: 1 settimana
 
2.8 mm grid, 350 ohm, full bridge transducer quality strain gage
  
SGT-2/1000-FB11
200.35
Stock: 2 settimane
 
2.8 mm grid, 1000 ohm, full bridge transducer quality strain gage
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SGT-3G/350-FB11
SGT-3G/350-FB11
220.81
Stock: 1 settimana
 
2.5 mm grid, 350 ohm, full bridge transducer quality strain gage with square carrier
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SGT-4/1000-FB11
SGT-4/1000-FB11
207.82
Stock: 1 settimana
 
4 mm grid, 1000 ohm, full bridge transducer quality strain gage
Encapsulated, Ribbon Leads, Matched to Aluminum (PRICE PER PKG OF 5)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SGT-2/350-FB13
SGT-2/350-FB13
200.35
Stock: 4 settimane
 
2.8 mm grid, 350 ohm, full bridge transducer quality strain gage
  
SGT-2/1000-FB13
211.60
Stock: 1 settimana
 
2.8 mm grid, 1000 ohm, full bridge transducer quality strain gage
  
SGT-3G/350-FB13
211.60
Stock: 4 settimane
 
2.5 mm grid, 350 ohm, full bridge transducer quality strain gage with square carrier
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SGT-4/1000-FB13
SGT-4/1000-FB13
207.82
Stock: 4 settimane
 
4 mm grid, 1000 ohm, full bridge transducer quality strain gage
Encapsulated, Solder Pads, Matched to Mild Steel (PRICE PER PKG OF 5)
  
SGT-2/350-FB41
194.93
Stock: 4 settimane
 
2.8 mm grid, 350 ohm, full bridge transducer quality strain gage
  
SGT-2/1000-FB41
184.54
Stock: 4 settimane
 
2.8 mm grid, 1000 ohm, full bridge transducer quality strain gage
  
SGT-3G/350-FB41
194.93
Stock: 4 settimane
 
2.5 mm grid, 350 ohm, full bridge transducer quality strain gage with square carrier
  
SGT-4/1000-FB41
211.60
Stock: 4 settimane
 
4 mm grid, 1000 ohm, full bridge transducer quality strain gage
Encapsulated, Solder Pads, Matched to Aluminum (PRICE PER PKG OF 5)
  
SGT-2/350-FB43
194.93
Stock: 4 settimane
 
2.8 mm grid, 350 ohm, full bridge transducer quality strain gage
  
SGT-2/1000-FB43
194.93
Stock: 4 settimane
 
2.8 mm grid, 1000 ohm, full bridge transducer quality strain gage
  
SGT-3G/350-FB43
194.93
Stock: 4 settimane
 
2.5 mm grid, 350 ohm, full bridge transducer quality strain gage with square carrier
  
SGT-4/1000-FB43
209.16
Stock: 4 settimane
 
4 mm grid, 1000 ohm, full bridge transducer quality strain gage
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Sold in packages of 5 strain gauges.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.