Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

SGK-B Series

Karma Tee Rosette Gages | SGK-B Series

Karma Tee Rosette Gages

104,08 SGK-B3A-K350U-PC11-E

  • K-Series, Transducers Quality
  • Good Linearity Over Wide Temperature Range -75 to 200°C (-100 to 392°F)
  • Good Fatigue Life
  • Custom Gages Available - Fast Delivery
Estensimetri, accessori e strumentazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how a Strain Gauge works on this link.

OMEGADYNE® offers K-Series Tee Rosettes for Axial strain transducer designs. Precision Karma material offers excellent temperature and fatigue characterisitcs. K-Series gauges have plated solder pads which make soldering quick and easy. No special solders or fluxes are required.

Three different Tee Rosette styles available:
SGK-B3A-K350U -***** has 2 separate strain gauges with perpendicular grids on a single carrier.
SGK-BH3A-K350U-***** is a half-bridge design, with 2 strain gauges, perpendicular grids with a common lead/pad on a single carrier.
SGK-B5A-K350W-***** is a half-bridge Tee Rosette design, often used for column load cell design where high accuracy is a requirement. The geometry for this strain gauge is shown with the tabs along the top, and the center strain gauge is vertical, and used for the principal stress direction in the column. The Perpendicular grid is split, half on each side. This may also be known as transverse grid. The transverse grid tends to correct for bending strain, or off-axis loading in the column.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Sold in Packages of 5 gages
2 Perpendicular Gages with Separate Solder Pads
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SGK-B3A-K350U-PC11-E
SGK-B3A-K350U-PC11-E
104.08
Stock: 1 settimana
 
90° Gages with separate solder pads, Compensated for Steel
  
SGK-B3A-K350U-PC23-E
104.08
Stock: 4 settimane
 
90° Gages with separate solder pads, compensated for Aluminum
2 Perendicular Gages with Common Solder Pad
  
SGK-BH3A-K350U-PC11-E
104.08
Stock: 4 settimane
 
90° Gages with common solder pad, Compensated for Steel
  
SGK-BH3A-K350U-PC23-E
104.08
Stock: 1 settimana
 
90° Gages with common solder pad, Compensated for Aluminum
Half Bridge for use on Column Load Cells
  
SGK-B5A-K350W-PC11-E
119.20
Stock: 4 settimane
 
90° Gages for use on Columns, Compensated for Steel
  
SGK-B5A-K350W-PC23-E
119.20
Stock: 4 settimane
 
90° Gages for use on Columns, Compensated for Aluminum
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.