Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Precision Strain Gauges
Extra-Long Grid Pattern for Inhomogeneous Materials

SGD-30/120-LY40

Strain Gauges for Inhomogeneous Materials | SGD-30/120-LY40

Strain Gauges for Inhomogeneous Materials

237,63 SGD-30/120-LY40

  • Strain gauges coveniently Priced per Pack of 5
  • Linear Gauges with Grid Length up to 150 mm
  • Very Flexible, Mechanically Strong
  • Broad Temperature Range
  • Solder Pad Termination
  • Clear Alignment Marks
  • For Use With Hot or Cold cure Adhesives
Estensimetri, accessori e strumentazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click on this link if you need more information about Strain Gauge.

Strain gauges with an extra-long grid patterns for measuring strain in inhomogeneous materials(i.e. Concrete, filled plastics, etc)

Service Temperature from -75 to 200°C
Maximum Strain: 3% or 30,000 micro strain

For examples of actual strain gauge applications please see our Guide to strain gauge installations

For more in-depth application details and formulae see our guide on How to position strain gauges to monitor bending, axial, shear and torsional loads

We also have General information on strain gauge installation

If the delivery time shows 6 weeks or more, please call our Sales team, as most times we can ship in 2 WEEKS.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Strain gauges, PRICE PER PKG OF 5
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SGD-30/120-LY40
SGD-30/120-LY40
237.63
Stock: In magazzino
 
25 mm Grid, 120 ohms ( PKG OF 5)
  
SGD-30N/120-LY40
208.26
Stock: 4 settimane
 
30mm Grid, 120 ohms ( PKG OF 5)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SGD-30/350-LY40
SGD-30/350-LY40
232.32
Stock: 4 settimane
 
30 mm Grid, 350 ohms (PKG OF 5)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SGD-50/120-LY40
SGD-50/120-LY40
255.22
Stock: 1 settimana
 
50 mm Grid, 120 ohms (PKG OF 5)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SGD-150/240-LY40
SGD-150/240-LY40
583.56
Stock: 4 settimane
 
150 mm Grid, 240 ohms (PKG OF 5)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Supplied in packs of 5
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.