Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

0º/45º/90º 3-Element
Strain Gauge Rosette

SGD-3/120-RYT21

0º/45º/90º 3-Element Strain Gauge Rosette
 | SGD-3/120-RYT21

0º/45º/90º 3-Element Strain Gauge Rosette

254,36 SGD-1/120-RYT21

  • Conveniently Priced per Pack of 5
  • Very Flexible, Mechanically Strong
  • Small Bending Radius
  • Broad Temperature Range
  • Clear Alignment Marks
  • Affix with Cold or Hot Cure Adhesives
Estensimetri, accessori e strumentazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how a Strain Gauge works on this link.

OMEGA™ strain gauges are available in a variety of models to cover most strain measurement applications. Their rugged construction and flexibility make them suitable for highly accurate static and dynamic measurement. The measuring grid is formed by etching constantan foil, which is then completely sealed in a carrier medium composed of polyimide film.

For examples of actual strain gauge applications please see our Guide to strain gauge installations

For more in-depth application details and formulae see our guide on How to position strain gauges to monitor bending, axial, shear and torsional loads

We also have General information on strain gauge installation

If the delivery time shows 6 weeks or more, please call our Sales team, as most times we can ship in 2 WEEKS.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Encapsulated, Ribbon Leads, Matched to Steel (PRICE PER PKG OF 5)
  
SGD-1/120-RYT21
254.36
Stock: 1 settimana
 
1.6 mm grid, 120 ohm, 45° 3-Element Rosette Strain Gauge
  
SGD-1/350-RYT21
201.03
Stock: 4 settimane
 
1.6 mm grid, 350 ohm, 45° 3-Element Rosette Strain Gauge
  
SGD-3/120-RYT21
201.03
Stock: 4 settimane
 
3 mm grid, 120 ohm, 45° 3-Element Rosette Strain Gauge
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SGD-3/350-RYT21
SGD-3/350-RYT21
254.36
Stock: 1 settimana
 
3 mm grid, 350 ohm, 45° 3-Element Rosette Strain Gauge
  
SGD-6/120-RYT21
219.11
Stock: 4 settimane
 
6 mm grid, 120 ohm, 45° 3-Element Rosette Strain Gauge
  
SGD-6/350-RYT21
270.62
Stock: 1 settimana
 
6 mm grid, 350 ohm, 45° 3-Element Rosette Strain Gauge
Encapsulated, Ribbon Leads, Matched to Aluminium (PRICE PER PKG OF 5)
  
SGD-1/120-RYT23
202.25
Stock: In magazzino
 
1.6 mm grid, 120 ohm, 45° 3-Element Rosette Strain Gauge
  
SGD-1/350-RYT23
199.91
Stock: 4 settimane
 
1.6 mm grid, 350 ohm, 45° 3-Element Rosette Strain Gauge
  
SGD-3/120-RYT23
199.91
Stock: 4 settimane
 
3 mm grid, 120 ohm, 45° 3-Element Rosette Strain Gauge
  
SGD-3/350-RYT23
202.25
Stock: 4 settimane
 
3 mm grid, 350 ohm, 45° 3-Element Rosette Strain Gauge
  
SGD-6/120-RYT23
216.59
Stock: 4 settimane
 
6 mm grid, 120 ohm, 45° 3-Element Rosette Strain Gauge
  
SGD-6/350-RYT23
207.47
Stock: 4 settimane
 
6 mm grid, 350 ohm, 45° 3-Element Rosette Strain Gauge
Encapsulated, Solder Pads, Matched to Steel (PRICE PER PKG OF 5)
  
SGD-1/120-RYT81
183.27
Stock: 4 settimane
 
1.6 mm grid, 120 ohm, 45° 3-Element Rosette Strain Gauge
  
SGD-1/350-RYT81
185.40
Stock: 4 settimane
 
1.6 mm grid, 350 ohm, 45° 3-Element Rosette Strain Gauge
  
SGD-3/120-RYT81
174.47
Stock: 4 settimane
 
3 mm grid, 120 ohm, 45° 3-Element Rosette Strain Gauge
  
SGD-3/350-RYT81
174.47
Stock: 4 settimane
 
3 mm grid, 350 ohm, 45° 3-Element Rosette Strain Gauge
  
SGD-6/120-RYT81
199.91
Stock: 4 settimane
 
6 mm grid, 120 ohm, 45° 3-Element Rosette Strain Gauge
  
SGD-6/350-RYT81
254.36
Stock: 4 settimane
 
6 mm grid, 350 ohm, 45° 3-Element Rosette Strain Gauge
Encapsulated, Solder Pads, Matched to Aluminium (PRICE PER PKG OF 5)
  
SGD-1/120-RYT83
183.27
Stock: 4 settimane
 
1.6 mm grid, 120 ohm, 45° 3-Element Rosette Strain Gauge
  
SGD-1/350-RYT83
185.40
Stock: 4 settimane
 
1.6 mm grid, 350 ohm, 45° 3-Element Rosette Strain Gauge
  
SGD-3/120-RYT83
183.27
Stock: 4 settimane
 
3 mm grid, 120 ohm, 45° 3-Element Rosette Strain Gauge
  
SGD-3/350-RYT83
238.18
Stock: 4 settimane
 
3 mm grid, 350 ohm, 45° 3-Element Rosette Strain Gauge
  
SGD-6/120-RYT83
202.25
Stock: 4 settimane
 
6 mm grid, 120 ohm, 45° 3-Element Rosette Strain Gauge
  
SGD-6/350-RYT83
199.91
Stock: 2 settimane
 
6 mm grid, 350 ohm, 45° 3-Element Rosette Strain Gauge
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Sold in packs of 5
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.