Cookies del sito web Omega Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Application
Designed to house electrical controls,
instruments and components in areas
that do not require oil, water and dust
tight protection.
Finish
Optional precaution blue texture, safety
orange or taupe tan textured power coat
finish inside and out over phosphatized
surface. Panels are powder coated
to match the enclosure.
Industry Standards
NEMA Type 1
UL Listed Type 1
CSA Type 1
IEC 60529 IP 30
† Tutti gli importi indicati in EUR Esempio di Ordinazione: (1) SCE - 18N1606NK-T Type 1 Encloser with Knockout, €436.00