Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Silicon on a Sapphire Pressure Transducer, Outstanding Performance and Stability

PXM4202-5V

PXM4202-5V Series Silicon on a Sapphire Pressure Transducer | PXM4202-5V

PXM4202-5V Series Silicon on a Sapphire Pressure Transducer

543,57 PXM4202-016BG5V

CE
  • Silicon on Sapphire Construction
  • Titanium Wetted Parts for Media Compatibility
  • 0.25% Accuracy
  • 0-5 Vdc Output is Compatible with Most PLC’s and Control Systems
  • High Operating Temperature up to 120oC
  • IP65 Enclosure
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA’s PXM4202 Series Transducers bring state-of-the-art Silicon-on-Sapphire (SOS) sensor technology to the industrial arena. SOS construction uses very stabile solid state silicon strain gauges on a Sapphire carrier which is glass bonded to a titanium diaphragm. This combination provides a very durable transducer which has excellent stability over a wide temperature range. Additionally, the all titanium wetted parts provide maximum corrosion resistance to harsh industrial chemicals.

SPECIFICATIONS
Excitation: 13 to 30 Vdc @ 10 mA reverse polarity protected
Supply Effects: 1 mV/V
Output: 0 to 5 Vdc, optional 0 to 10 Vdc
Zero Offset: ±2%
Load Driving Capacity: 2.5 kΩ
Accuracy: ±0.25% FS includes Linearity, and Hysteresis
Repeatability: ±0.1% FS
Long Term Stability: ± 0.2% FS (1 year)
Media Temperature: -50 to 120°C (-58 to 248°F)
Ambient Temperature: -40 to 80°C (-40 to 175°F)
Thermal Zero Effect: <±0.016% FS/°F
Thermal Span Effect: <±0.016% FS/°F
Maximum Overpressure: 200% FS
Sensor: Silicon on Sapphire
Wetted Parts: Titanium
Case Material: Stainless Steel, IP65
Pressure Port: ¼ bspp male
Electrical Connection: Din 43650 Plug Mating Connector Supplied
Response Time: 1 ms
Weight: 90 g (3.2 oz)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
PXM4202-VACG5V
522,78
Stock: 4 settimane
 
0 to 1 bar Vacuum Pressure Transducer, DIN plug
  
PXM4202-010BG5V
522,78
Stock: 5 settimane
 
0 to 10 barg Pressure Transducer. DIN plug
  
PXM4202-016BG5V
543,57
Stock: 5 settimane
 
0 to 16 barg Pressure Transducter. DIN plug
  
PXM4202-040BG5V
543,57
Stock: 5 settimane
 
0 to 40 barg Pressure Transducer. DIN plug
  
PXM4202-100BG5V
522,78
Stock: 5 settimane
 
0 to 100 barg Pressure Transducer. DIN plug
  
PXM4202-250BG5V
543,57
Stock: 5 settimane
 
0 to 250 barg Pressure Transducer. DIN plug
  
PXM4202-400BG5V
522,78
Stock: 5 settimane
 
0 to 400 barg Pressure Transducer. DIN plug
Accessories
  
PS-4D-MG
€22.56
Stock: 1 settimana
 
G1/4 Pressure snubber for oil
  
PS-4E-MG
€22.56
Stock: In magazzino
 
G1/4 Pressure snubber for light oil/water
  
PS-4G-MG
€22.56
Stock: In magazzino
 
G1/4 Pressure snubber for air/gas
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TX4-100
TX4-100
€59.52
Stock: 1 settimana
 
4-Core 7/0.2 mm screened cable white, red, green & black with drain wire, 30 metres
  
DP8EPT
€493.82
Stock: 7 settimane
 
6-Digit Process/Strain meter with 5, 10, 12, and 24 Vdc Excitation, 90 to 240 Vac Powered
  
DP25B-S-230
€501.14
Stock: 7 settimane
 
4-Digit Process meter with 24 Vdc Excitation, 230 Vac Powered
  
PXM-COIL
€221.90
Stock: 9 settimane
 
Cooling Coil to extend temperature capabity to 150C for liquids and 200C for gases
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Supplied with Din Connector
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.