Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Economical Pressure Transmitters with 4-20 mA Output

PXM4103

Economical Pressure Transmitters with 4-20 mA Output | PXM4103

Economical Pressure Transmitters with 4-20 mA Output

376,53 PXM4103-060G

CE
  • ¼" BSPP Male Pressure Connection (G¼)
  • Gauge and Absolute Models
  • Stainless Steel Diaphragm (>10bar)
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione


Omega's PXM4100 series pressure transducers have been designed specifically for general-purpose applications where reliable pressure measurement is required. Incorporating the latest strain gauge technology and using unique manufacturing techniques has resulted in a low cost, quality transducer, ideal for OEM applications.

Specifications
Excitation: 13 to 36 Vdc
Supply Effects: 3 µV/V
Output: 4-20 mA dc, 2-wire
Load Driving Capability: 1150 Ω @ 36 Vdc
Zero Offset: <± 1%
Accuracy: <± 0.4% FSO (including Non-Linearity, Hysteresis & Repeatability)
Long Term Stability: <± 0.2 % FSO/6 months
Operating Temperature Range: -20 to +80°C
Storage Temperature Range: -40 to +90°C
Thermal Zero Effect: <± 0.03 % FSO/°C
Thermal Span Effect: <± 0.04 % FSO/°C
Vibration Tolerance: 10g's to 50Hz
Maximum Overpressure: 200% Range
Pressure Connection: ¼" BSPP male (G¼)
Electrical Connection: Micro DIN plug and socket to DIN43650
Diaphragm: 17/4PH SS >10 Bar; Ceramic <10 Bar
Enclosure Rating: IP65
Weight: 75 g

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
PXM4103-1.60G
376,53
Stock: 5 settimane
 
0-1.6 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 4-20 mA Output
PXM4103-2.50G
376,53
Stock: 5 settimane
 
0-2.5 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 4-20 mA Output
PXM4103-004G
376,53
Stock: 5 settimane
 
0-4 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 4-20 mA Output
PXM4103-010G
380,92
Stock: 7 settimane
 
0-10 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 4-20 mA Output
PXM4103-025G
380,92
Stock: 5 settimane
 
0-25 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 4-20 mA Output
PXM4103-040G
380,92
Stock: 5 settimane
 
0-40 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 4-20 mA Output
PXM4103-060G
376,53
Stock: 5 settimane
 
0-60 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 4-20 mA Output
PXM4103-100G
380,92
Stock: 5 settimane
 
0-100 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 4-20 mA Output
PXM4103-160G
376,53
Stock: 5 settimane
 
0-160 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 4-20 mA Output
PXM4103-250G
376,53
Stock: 4 settimane
 
0-250 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 4-20 mA Output
PXM4103-400G
376,53
Stock: 5 settimane
 
0-400 bar Gauge Pressure transducer with micro DIN plug. 4-20 mA Output
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Supplied with Micro DIN plug and socket.
To order absolute pressure ranges change the G in part number to A. See part number builder below to order absolute ranges and 0-10 V or 0-20 mV output models.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Output Seleziona da:
0 per 0-20 mV
1 per 0-10 Vdc
3 per 4-20 mA

(2) Pressure Range Seleziona da:
001 per 0-1 bar
1.60 per 0-1.6 bar
2.50 per 0-2.5 bar
004 per 0-4 bar
010 per 0-10 bar
025 per 0-25 bar
040 per 0-40 bar
060 per 0-60 bar
100 per 0-100 bar
160 per 0-160 bar
250 per 0-250 bar
400 per 0-400 bar

(3) Relative Pressure Seleziona da:
G per Gauge
A per Absolute
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.