Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Economical Pressure Transducers with millivolt Output

PXM4100 Series

PXM4100 | PXM4100 Series

PXM4100

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • This model is no longer available, please review our range here for a possible alternative.

Descrizione

This model is no longer available, please review our range here for a possible alternative.

Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Supplied with Micro DIN plug and socket.
To order absolute pressure ranges change the G in part number to A. See part number builder below to order absolute ranges and 0-10 V or 4-20 mA output models.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Output Seleziona da:
0 per 0-20 mV
1 per 0-10 Vdc
3 per 4-20 mA

(2) Pressure Range Seleziona da:
001 per 0-1 bar
1.60 per 0-1.6 bar
2.50 per 0-2.5 bar
004 per 0-4 bar
006 per 0-6 bar
010 per 0-10 bar
040 per 0-40 bar
060 per 0-60 bar
100 per 0-100 bar
160 per 0-160 bar
250 per 0-250 bar
400 per 0-400 bar
700 per 0-700 bar (gauge only)

(3) Relative Pressure Seleziona da:
G per Gauge
A per Absolute
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.