Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Flush Diaphragm Miniature Pressure Transducer, 1/4 NPT Pressure Connection

PX61C1

Flush Diaphragm Miniature Pressure Transducer | PX61C1

Flush Diaphragm Miniature Pressure Transducer

774,12 PX61C1-050GV

  • Flush Diaphragm Miniature pressure transducer
  • Hermetically Sealed in Stainless Steel Case
  • Flush Diaphragm for Precise Measurements
  • NIST Traceable Calibration Certificate
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click if you want to know more about pressure transducers.

SPECIFICATIONS
Excitation: 5 Vdc
Output Range: Range @ 50 psi = 1 mV/V; range >100 psi: 2 mV/V
Bridge Resistance: 350 Ω nominal
Zero Balance: ±1.0% of FSO
Accuracy: 1.0% linearity and hysteresis combined; calibrated at 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Repeatability: 0.1% of FSO
Operating Temperature Range: -54 to 150°C (-65 to 300°F)
Compensated Temperature Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
    Zero: ±0.01% FS/°F
    Span: ±0.02% FSO/°F
Proof Pressure: 150% of capacity
Burst Pressure: 500% of capacity or 10,000 psi, whichever is less
Electrical Connections: PTIH-10-6P connector
Mating Connector: PT06F-10-6S-R (not included)
Pressure Connection: ¼-18 NPT
Wetted Parts: 17-4 PH stainless steel
Weight: 50 g (0.55 oz)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Absolute Pressure Ranges
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX61C1-050AV
PX61C1-050AV
774.12
Stock: 17 settimane
 
0-50 psi Absolute transducer with PT1H-10-6P connector and 1/4 -18 NPT male fitting
  
PX61C1-100AV
769.87
Stock: 1 settimana
 
0-100 psi Absolute transducer with PT1H-10-6P connector and 1/4 -18 NPT male fitting
  
PX61C1-200AV
774.12
Stock: 17 settimane
 
0-200 psi Absolute transducer with PT1H-10-6P connector and 1/4 -18 NPT male fitting
Gauge Pressure Ranges
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX61C1-050GV
PX61C1-050GV
774.12
Stock: 17 settimane
 
0-50 psi Gauge transducer transducer with PT1H-10-6P connector and 1/4 -18 NPT male fitting
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX61C1-100GV
PX61C1-100GV
774.12
Stock: 17 settimane
 
0-100 psi Gauge transducer transducer with PT1H-10-6P connector and 1/4 -18 NPT male fitting
  
PX61C1-200GV
769.87
Stock: 1 settimana
 
0-200 psi Gauge transducer transducer with PT1H-10-6P connector and 1/4 -18 NPT male fitting
  
PX61C1-200SV
769.87
Stock: 17 settimane
 
0-200 psi Sealed Gauge transducer transducer with PT1H-10-6P connector and 1/4 -18 NPT male fitting
  
PX61C1-300GV
769.87
Stock: 17 settimane
 
0-300 psi Gauge transducer transducer with PT1H-10-6P connector and 1/4 -18 NPT male fitting
  
PX61C1-500GV
886.17
Stock: 1 settimana
 
0-500 psi Gauge transducer transducer with PT1H-10-6P connector and 1/4 -18 NPT male fitting
  
PX61C1-1KGV
815.77
Stock: 17 settimane
 
0-1000 psi Gauge transducer transducer with PT1H-10-6P connector and 1/4 -18 NPT male fitting
  
PX61C1-2.5KGV
816.74
Stock: 17 settimane
 
0-2500 psi Gauge transducer transducer with PT1H-10-6P connector and 1/4 -18 NPT male fitting
  
PX61C1-4KGV
849.23
Stock: 17 settimane
 
0-4000 psi Gauge transducer transducer with PT1H-10-6P connector and 1/4 -18 NPT male fitting
  
PX61C1-5KGV
732.75
Stock: 1 settimana
 
0-5000 psi Gauge transducer transducer with PT1H-10-6P connector and 1/4 -18 NPT male fitting
Accessories
  
PT06F10-6S-R
€44.76
Stock: 10 settimane
 
Mating connector (sold separately)
  
CA-6PC24-4-015
€174.50
Stock: 1 settimana
 
6-Conductor 15 ft cable, PVC Insulation
  
TXDIN1600S
€207.78
Stock: In magazzino
 
DIN Rail mounted signal conditioner (see Related Information area for more product details)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Metric Ranges Available - Consult Engineering

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Range Seleziona da:
050 per 0-50 psi
100 per 0-100 psi
200 per 0-200 psi
300 per 0-300 psi
500 per 0-500 psi
1K per 0-1000 psi
2.5K per 0-2500 psi
5K per 0-5000 psi

(2) Gage/Sealed Gage/Absolute Seleziona da:
GV per Gage Model
SV per Sealed Gage Model
AV per Absolute Model
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.