Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

TRASDUTTORE DI PRESSIONE PER IMPIEGHI GRAVOSI CON USCITA USB
ModellI standard e metrici

Serie PX51/PXM51-USBH

TRASDUTTORE DI PRESSIONE PER  IMPIEGHI GRAVOSI CON USCITA USBModellI standard e metrici | Serie PX51/PXM51-USBH

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Alta velocità! 1000 letture al secondo
  • Software gratuito incluso
  • Completamente in acciaio inox
  • Costruzione robusta per ambienti gravosi
  • Disponibili modelli a manometro, manometro sigillato e a pressione assoluta
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione


PX51 / PXM51 USB Pressure Transducer
Uscita USB
da 750 a 30.000 psi?Modelli standard
da 60 a 400 bar?Modelli metrici

CARATTERISTICHE
Precisione: 0,25% del fondo scala in combinazione di linearità e isteresi
Risoluzione: fino a 5,5 cifre significative
Larghezza di banda: CC a 1000 aggiornamenti al secondo tipica (±3%)
Conversione da A a D: 24 bit
Uscita: digitale (USB)
Isolamento minimo: 1 GΩ a 50 Vcc da involucro a sensore 2 MΩ a 50 Vcc da involucro a morsettiere di uscita
Urti: 50 g, 11 mS semisinusoidale, lungo l'asse verticale e orizzontale
Vibrazioni: ciclo di 5-2000-5 Hz,
30 minuti, Curva L, Mil-Spec 810 figura
514-2-2, asse verticale e orizzontale
Consumo elettrico: 0,35 W tipico
Conforme CE: soddisfa lo standard industriale per emissioni e immunità EN61326
Protezione ambientale: IP65
Peso: 400 g (399,73 g)
Intervallo di temperatura di esercizio: da -40 a 85 (da -40 a 185 °F)
Intervallo di temperatura compensato: da 16 a 71 (da 60 a 160 °F)
Effetti termici:
    Estensione:
0,003% di FSO/°F
Zero: 0,005% di FSO/°F
Pressione di collaudo: 150% della pressione nominale
Pressione di scoppio: 300% della pressione nominale
Parti bagnate: acciaio inox 17-4 PH
Porta di pressione:
    <10.000 psi:
vedere disegni di ingombro
=10.000 psi: 9⁄16-18, ¼" tubo HP
Eccitazione: derivata dall'alimentazione USB
Connessione elettrica: cavo USB tipo A da 2 m (6')
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
MODELLI CON PRESA DI PRESSIONE 1/4-NPT MASCHIO
PX51C-750G-USBH
1,004.00
Stock: 17 settimane
 
Manometro, Gamma; psi 0-750, bar 0-51
PX51C-1KG-USBH
1,004.00
Stock: 17 settimane
 
Manometro, Gamma; psi 0 a 1k, bar 0-68,9
PX51C-750A-USBH
982.77
Stock: 1 settimana
 
Pressione assoluta, Gamma; psi 0-750, bar 0-51
PX51C-1KA-USBH
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pressione assoluta, Gamma; psi 0 a 1k, bar 0-68,9
PX51C-750SG-USBH
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Relativa sigillata, Gamma; psi 0-750, bar 0-51
PX51C-1KSG-USBH
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Relativa sigillata, Gamma; psi 0 a 1k, bar 0-68,9
MODELLI CON G1 / PRESA DI PRESSIONE 4B MASCHIO
PXM51MC-060G-USBH
958.77
Stock: 17 settimane
 
Manometro, Gamma; Bar 60, psi 870
PXM51MC-100G-USBH
979.93
Stock: 17 settimane
 
Manometro, Gamma; bar 100, psi 1450
PXM51MC-060A-USBH
979.93
Stock: 17 settimane
 
Pressione assoluta, Gamma; Bar 60, psi 870
PXM51MC-100A-USBH
979.93
Stock: 17 settimane
 
Pressione assoluta, Gamma; bar 100, psi 1450
PXM51MC-060SG-USBH
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Relativa sigillata, Gamma; Bar 60, psi 870
PXM51MC-100SG-USBH
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Relativa sigillata, Gamma; bar 100, psi 1450
MODELLI CON 1/4 "HP TUBO RACCORDO
PX51S-10KG-USBH
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro, Gamma; psi 0 a 10k, bar 0-689
PX51S-15KG-USBH
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manometro, Gamma; psi 0 a 15k, bar 0-1379
PX51S-10KA-USBH
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pressione assoluta, Gamma; psi 0 a 10k, bar 0-689
PX51S-15KA-USBH
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pressione assoluta, Gamma; psi 0 a 15k, bar 0-1379
PX51S-10KSG-USBH
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Relativa sigillata, Gamma; psi 0 a 10k, bar 0-689
PX51S-15KSG-USBH
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Relativa sigillata, Gamma; psi 0 a 15k, bar 0-1379
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo di calibrazione a 5 punti con tracciabilità NIST, cavo con connettore USB e software per PC scaricabile gratuitamente.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Modello Seleziona da:
PX51C per Connessione a processo maschio 1/4-NPT
PXM51MC per Connessione a processo maschio G1/4B
PX51S per Tubo di fissaggio per alta pressione 1/4

(2) Range - Non tutti i range sono disponibili per tutti i modelli. Fare riferimento alle specifiche. Seleziona da:
-750 per intervallo da 0 a 750 psi o da 0 a 51 bar
-1K per intervallo da 0 a 1K psi o da 0 a 68.9 bar
-1.5K per intervallo da 0 a 1.5K psi o da 0 a 103 bar
-2K per intervallo da 0 a 2K psi o da 0 a 138 bar
-2.5K per intervallo da 0 a 2.5K psi o da 0 a 172 bar
-3K per intervallo da 0 a 3K psi o da 0 a 206 bar
-3.5K per intervallo da 0 a 3.5K psi o da 0 a 241 bar
-5K per intervallo da 0 a 5K psi o da 0 a 345 bar
-7.5K per intervallo da 0 a 7.5K psi o da 0 a 517 bar
-060 per 870 psi o 60 bar
-100 per 1450 psi o 100 bar
-160 per 2320 psi o 160 bar
-250 per 3625 psi o 250 bar
-400 per 5801 psi o 400 bar
-10K per intervallo da 0 a 10K psi o da 0 a 689 bar
-15K per intervallo da 0 a 15K psi o da 0 a 1379 bar
-20K per intervallo da 0 a 20K psi o da 0 a 1379 bar
-30K per intervallo da 0 a 30K psi o da 0 a 2068 bar

(3) Tipo di pressioni Seleziona da:
G per per relativa
A per per assoluta
SG per relativa sigillato
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.