Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Trasduttore di pressione con uscita USB, collegabile direttamente al computer.

Serie PX409 USB

Trasduttore di pressione. | Serie PX409 USB

Trasduttore di pressione.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Sensore in silicio con lavorazione micrometrica.
  • Parti a contatto in AISI 316L.
  • Elevata precisione, 0,08% tipica (0,14% Max).
  • Pronta consegna! A magazzino o in 1 settimana per la maggior parte dei modelli.
  • Eccellente stabilità a lungo termine.
  • Compatibilità USB 2.0 e versioni precedenti.
  • Terminazione con connettore standard USB.
  • Classificato per urti e vibrazioni.
  • Rinforzato con contenimento secondario.
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Pressione relativa ed assoluta da 10 inH2O a 5000 psi (da 25 mb a 345 bar).
Intervalli per vuoto e pressione composta da 10 inH2O a 15 psi
Intervalli barometrici.


CARATTERISTICHE
Precisione: ±0,08% BSL tipica (combina linearità, isteresi e ripetibilità) (±0,14% BSL max).
Compensazione di temperatura (sull'intervallo compensato):
Ampiezza: Intervallo > 5 psi: ±0,5%.
Intervallo ≤ 5 psi: ±1,0%.
Zero: Intervallo > 5 psi: ±0,5%.
Intervallo ≤ 5 psi: ±1,0%.
Isolamento minimo tra l'involucro e le terminazioni di uscita: 100 MΩ a 50 Vcc.
Cicli di pressione: 1 milione minimo.
Stabilità a lungo termine (1 anno): ±0,1% FS tipica.
Conversione da A a D: 14 bit.
Shock: 50 g, 11 mS semisinusoidale, lungo l'asse verticale ed orizzontale.
Vibrazioni: ciclo di 5-2000-5 Hz, 30 minuti, Curva L, Mil-Spec 810 figura 514-2-2, asse verticale ed orizzontale.
Larghezza di banda: da CC a 3 Hz tipica.
Conforme CE: soddisfa lo standard industriale per le emissioni e l'immunità EN61326.
Protezione ambientale: IP65.
Contenimento secondario per vuoto e pressione barometrica:
Da 10 inH2O a 5 psi: fino a 1000 psi.
Da 15 a 1000 psi: fino a 3000 psi.
Da 1500 a 5000 psi: fino a 15,000 psi.
Contenimento secondario per pressione assoluta:
Da 5 a 1000 psi: fino a 6000 psi.
Da 1500 a 5000 psi: fino a 15.000 psi.
Parti a contatto: AISI 316L.
Peso: 200 g (7 oz).
Sovrappressione relativa:
10 inH2O: 10 volte l'intervallo.
1 psi: 6 volte l'intervallo.
Da 2,5 a 3500 psi: 4 volte l'intervallo.
5000 psi: 15,000 psi max
Sovrappressione assoluta:
5 psia: 6 volte l'intervallo.
Da 15 psia a 3500 psia: 4 volte l'intervallo.
5000 psia: 15.000 psi max
Intervallo di temperatura di esercizio: da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F) l'intervallo.
Compensazione di temperatura:
Intervalli >5 psi: da -29 a 85 °C (da -20 a 185 °F) l'intervallo.
Intervalli ≤5 psi: da -17 a 85 °C (da 0 a 185 °F) l'intervallo.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Trasduttore di pressione di calibro con uscita USB
PX409-10WGUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-10 inH2O (da 0 a 25 mbar)
PX409-001GUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-1 psig (da 0 a 69 mbar)
PX409-2.5GUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-2,5 psig (da 0 a 172 mbar)
PX409-005GUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-5 psig (da 0 a 345 mbar)
PX409-015GUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-15 psig (da 0 a 1 bar)
PX409-030GUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-30 psig (da 0 a 2,1 bar)
PX409-050GUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-50 psig (da 0 a 3,4 bar)
PX409-100GUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-100 psig (da 0 a 6,9 bar)
PX409-150GUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-150 psig (da 0 a 10,3 bar)
PX409-250GUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-250 psig (da 0 a 17,2 bar)
PX409-500GUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-500 psig (da 0 a 34,5 bar)
PX409-750GUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-750 psig (da 0 a 51,7 bar)
PX409-1.0KGUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-1000 psig (da 0 a 69 bar)
PX409-1.5KGUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-1500 psig (da 0 a 103 bar)
PX409-2.5KGUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-2500 psig (da 0 a 172 bar)
PX409-3.5KGUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-3500 psig (da 0 a 241 bar)
PX409-5.0KGUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-5000 psig (da 0 a 345 bar)
Trasduttore di pressione assoluta con uscita USB
PX409-005AUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-5 psia (da 0 a 345 mbar)
PX409-015AUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-15 psia (da 0 a 1 bar)
PX409-030AUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-30 psia (da 0 a 2,1 bar)
PX409-050AUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-50 psia (da 0 a 3,4 bar)
PX409-100AUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-100 psia (da 0 a 6,9 bar)
PX409-150AUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-150 psia (da 0 a 10,3 bar)
PX409-250AUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-250 psia (da 0 a 17,2 bar)
PX409-500AUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-500 psia (da 0 a 34.5 bar)
PX409-750AUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-750 psia (da 0 a 51,7 bar)
PX409-1.0KAUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-1000 psia (da 0 a 69 bar)
PX409-1.5KAUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-1500 psia (da 0 a 103 bar)
PX409-2.5KAUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-2500 psia (da 0 a 172 bar)
PX409-3.5KAUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-3500 psia (da 0 a 241 bar)
PX409-5.0KAUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-5000 psia (da 0 a 345 bar)
Trasduttori di pressione USB, campi di vuoto (ambiente = 0, l'uscita va positiva con la diminuzione di pressione)
PX409-10WVUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 a -10 inH2O (da 0 a -25 mbar)
PX409-001VUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 a -1 psi (da 0 a -69 mbar)
PX409-2.5VUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 a -2,5 psi (da 0 a -172 mbar)
PX409-005VUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 a -5 psi (da 0 a -354 mbar)
PX409-015VUSB
525.00
Stock: 3 settimane
 
0 a -15 psi (da 0 a -1 bar)
Trasduttori di pressione di uscita USB, modelli di calibro composti (pressione ± bi-direzionale)
PX409-10WCGUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
± 10 inH2O (± 25 mbar)
PX409-001CGUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
± 1 psi (± 69 mbar)
PX409-2.5CGUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
± 2,5 psi (± 172 mbar)
PX409-005CGUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
± 5 psi (± 354 mbar)
PX409-015CGUSB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
± 15 psi (± 1 bar)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fornito completo di calibrazione a 5 punti con tracciabilità NIST, CD con software per diagrammi e grafici con driver.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.