Combinare codice prodotto
Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:
(1)
Pressure port Seleziona da:K per 7/16-20 UNF female
C per 1/4-18 NPT male
D per 1/4-18 NPT female
J per 7/16-20 UNF male
S per 1/4 inch high pressure tube fitting (10000 psi and up)
(2)
Electrical Termination Seleziona da:0 per 10 foot shielded cable
1 per PT1H-10-6P connector (mating connector sold separately)
(3)
Range Seleziona da:020 per 0-20 psi (gage only)
030 per 0-30 psi
050 per 0-50 psi
100 per 0-100 psi
200 per 0-200 psi
300 per 0-300 psi
500 per 0-500 psi
1K per 0-1000 psi
2k per 0-2000 psi
3K per 0-3000 psi
5K per 0-5000 psi
10K per 0-10000 psi
15K per 0-15000 psi
20K per 0-20000 psi
30K per 0-30000 psi
(4)
Gauge/Sealed Gauge/Absolute Seleziona da:GV per Gauge Model
SV per Sealed Gauge
AV per Absolute Model
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.