Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Triple Range Pressure Transmitter with NEMA-4 Enclosure

PX264

Triple Range Pressure Transmitter with NEMA-4 Enclosure | PX264

Triple Range Pressure Transmitter with NEMA-4 Enclosure

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • 3 Field selectable ranges in a single unit
  • Rugged NEMA 4 (IP-65) enclosure with external mounting bracket
  • Rugged 316L stainless steel monolithic pressure cavity
  • Short circuit and reverse polarity protected
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

This item is discontinued.


The PX264 is a rugged industrial pressure transmitter that offers 3 field-selectable ranges in one unit. It features a 316L stainless steel pressure cavity that is machined from a solid rod, eliminating any welds, seams, or bonds. The PX264 incorporates a NEMA 4 (IP65) dustproof and splashproof enclosure with an external mounting bracket.

SPECIFICATIONS
Excitation: 12 to 40 Vdc
Output: 4 to 20 mA (2 wire)
Accuracy: ±1.0% FS
Operating Temp: -18 to 82°C (0 to 180°F)
Compensated Temp: -18 to 82°C (0 to 180°F)
Thermal Effects: 0.3% FS/°C (±0.025% FS/°F)
Proof Pressure: 300% FS
Burst Pressure: 500% FS
Wetted Parts: 316L stainless steel
Pressure Port: 1/8-27 NPT female
Termination: Screw terminals
Enclosure: Enamel coated, 18 GA steel, NEMA 4 (IP65) rated
Weight: 454 g (1.0 lb)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
PS-8G
17.37
Stock: In magazzino
 
Pressure snubbers for gases
PS-8E
17.37
Stock: 1 settimana
 
Pressure snubbers for water and light oil
PS-8D
17.37
Stock: 2 settimane
 
Pressure snubbers for dense oil
TX2-100
51.62
Stock: 1 settimana
 
100 foot spool of two conductor cable
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.