Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Sensore di pressione di liquidi differenziale economico.

serie PX26

Sensore di pressione di liquidi differenziale economico. | serie PX26

Sensore di pressione di liquidi differenziale economico.

113,88 PX26-005DV

  • Acqua e molti altri liquidi possono essere applicati su entrambi i lati.
  • Modelli relativi e differenziali disponibili.
  • Progettazione miniaturizzata per montaggio su scheda PC.
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sul trasduttore di pressione.

Da 0-1 a 0-250 psi (da 0-0,07 a 17,2 bar) relativa e differenziale.

CARATTERISTICHE.

Eccitazione: 10 V CC, 16 V CC max
a 2 mA.
Uscita (a 10 V CC): 1 psi = 16,7 mV; 5 psi = 50 mV; >5 psi = 100 mV;
250 psi = 150 mV.
Linearità: ±0,25% FS BFSL tipica
(±1% massima) P2 > P1.
Isteresi e ripetibilità: 0,2% del fondo scala.
Bilanciamento dello zero: ±1,5 mV.
Tolleranza dell'intervallo estensione: ±3,0 mV.
Stabilità ad 1 anno: 0,5% del fondo scala.
Temperatura di esercizio: da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F).
Compensazione di temperatura: da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F).
Effetti termici:
Zero: 1 mV.
Ampiezza: 1% della lettura.
Pressione di collaudo: 20 psi per intervallo ≤5 psi; 45 psi per 15 psi; 60 psi per 30 psi; 200 psi per 100 psi.
Resistenza in ingresso: 7,5 kΩ.
Resistenza in uscita: 2,5 kΩ.
Tempo di risposta: 1 ms.
Tipo di misuratore: sensore in silicio.
Parti a contatto: polieterimmide, silicio, fluorosilicone.
Peso: 2 g (0,07 oz).


ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX26-001GV
PX26-001GV
122,75
Stock: 1 settimana
 
Modello pressione relativa con un range 0-1 psig
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX26-005GV
PX26-005GV
82,51
Stock: 1 settimana
 
Modello pressione relativa con un range da 0 a 5 psig
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX26-015GV
PX26-015GV
113,88
Stock: 1 settimana
 
Modello pressione relativa con un range da 0 a 15 psig
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX26-030GV
PX26-030GV
127,96
Stock: 1 settimana
 
Modello pressione relativa con un range da 0 a 30 psig
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX26-100GV
PX26-100GV
118,57
Stock: 1 settimana
 
Modello pressione relativa con un intervallo da 0 a 100 psig
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX26-250GV
PX26-250GV
109,20
Stock: 1 settimana
 
Modello pressione relativa con un intervallo da 0 a 250 psig
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX26-001DV
PX26-001DV
116,29
Stock: 1 settimana
 
Modello differenziale con un intervallo di + / - 1 psid
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX26-001DV
PX26-001DV
116,29
Stock: 1 settimana
 
Modello differenziale con un intervallo di + / - 1 psid
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX26-005DV
PX26-005DV
113,88
Stock: In magazzino
 
Modello differenziale con un intervallo di + / - 5 psid
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX26-030DV
PX26-030DV
121,14
Stock: 17 settimane
 
Modello differenziale con un intervallo di + / - 30 psid
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX26-100DV
PX26-100DV
123,57
Stock: 1 settimana
 
Modello differenziale con un intervallo di + / - 100 psid
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX26-250DV
PX26-250DV
108,62
Stock: 1 settimana
 
Modello differenziale con un intervallo di + / - 250 psid
Accessori
  
CX136-4
€8.10
Stock: 1 settimana
 
Connettore a 4 pin (obbligatorio)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TX4-100
TX4-100
€57.92
Stock: 1 settimana
 
Cavo schermato a 4 fili. Bobina 30m
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TY316-100
TY316-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tubo flessibile in plastica, bobina 30m
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.