Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

PX184  - Discontinued

PX184

 | PX184

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • Differential and Vacuum Models
  • Linear Signal With Pressure
  • Amplified Fully Signal Conditioned Output

Descrizione

SPECIFICATIONS

Excitation: 8 Vdc (7 to 16 maximum)

Output: 1 to 6 Vdc

Supply Current: 6 mA maximum

Linearity: P2 > P1 = ±2%

Repeatability & Hysteresis:

±0.15% FS

Zero: 1V ±0.05V

Span: 5V ±0.05V

Overpressure: 5 psi = 20 psi

15 psi = 45 psi

30 psi = 60 psi

Operating Temperature:

-40 to +185°F (-40 to 85°C)

Compensated Temperature:

32 to 122°F (0 to 50°C)

Port: 0.20 in tube fitting

Mounting: Printed circuit board

Response Time: 1 ms

Mating Connector: CX136-4 (not

included) See page C-3

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
PX184-005V5V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
-5 to 0 psi vacuum transducer
PX184-015V5V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
-15 to 0 psi vacuum transducer
PX185-005D5V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 5 psi differential transducer
PX185-015D5V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 15 psi differential transducer
PX185-030D5V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 30 psi differential transducer
PX186-2.5BD5V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
±2.5 psi differential transducer
PX186-005BD5V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
±5 psi differential transducer
PX186-015BD5V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
±15 psi differential transducer
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Requires PST-8 external power supply.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.