Cookies del sito web Omega Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
CARATTERISTICHE Tensione di eccitazione: 12 V CC (16 max). Linearità e isteresi: ±0,1% di fondo scala tipica/0,5% max (0,5%/1% per intervallo 0,3 psi). Ripetibilità: ±0,1% di fondo scala tipica/ 0,3% max. Bilanciamento dello zero: ±1 mV (±3 mV per intervallo 0,3 psi). Resistenza in ingresso: 10 kΩ. Temperatura di stoccaggio: da -40 a 125 °C (da -40 a 257 °F). Temperatura di esercizio: da 0 a 70 °C (da 32 a 158 °F). Effetti termici sull'ampiezza di intervallo: ±1,5% di fondo scala da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F), +0,5% di fondo scala da 50 a 70 °C (da 122 a 158 °F). Effetti termici sullo zero: ±0,8 mV da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F) +0,2 mV da 50 a 70 °C (da 122 a 158 °F). Per intervallo 0,3 psi: ±1,0 mV da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F) +0,5 mV da 50 a 70 °C (da 122 a 158 °F). Pressione di collaudo: >3x pressione di fondo scala. Pressione di scoppio: >5x pressione di fondo scala. Pressione standard: 50 psi. Compatibilità ambiente: per uso con gas compatibili con silicio, nylon vetrificato e ceramica a base di allumina
† Tutti gli importi indicati in EUR Nota: Viene fornito con il manuale utente.