Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Discontinued - Frequency Output Pressure Transducers

PX106-F Series

 | PX106-F Series

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • 10-20 Vdc Excitation
  • 0.5% Linearity
  • -40° to +85°C Operation
  • Valox Outer Case
  • Stainless Steel Chamber
  • ±1% FS Accuracy
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.