Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Connectors, Twist Lock Type

PT06F Connectors

 | PT06F Connectors

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Rugged Aluminum Shells
  • Rated to 257°F (125°C)
  • Strain Relief Cable Clamp
  • Secure Solder Contacts
  • #20 AWG Wire Size
  • High Conductivity Gold Plated Contacts
Accessori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The PT Series Connectors provide an efficient method of connecting pressure transducers to associated instrumentation with multi-conductor cable. The solder contacts are designed to provide positive connections for signal or power circuitry. The connectors come in a selection of operating temperature ranges to meet most industrial applications.

For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PT06F10-6S
PT06F10-6S
47,27
Stock: In magazzino
 
Environmentally protected connector with 6 female contacts, -55 to 125°C (-67 to 257°F) temperature range
  
PT06F10-6S-R
44,76
Stock: 1 settimana
 
Environmentally protected connector with 6 female contacts. RoHS compliant
  
PT06F10-6S-R-EU
58,36
Stock: 4 settimane
 
Environmentally protected connector with 6 female contacts. RoHS compliant
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: “P” suffix denotes male pins; “S” suffix denotes female sockets
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.