Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Modulo d'acquisizione dati con interfaccia USB o Ethernet con ingressi RTD a quattro canali.

PT-104A

Modulo d'acquisizione dati con interfaccia USB o Ethernet con ingressi RTD a quattro canali. | PT-104A

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Misura temperatura (RTD), resistenza e tensione.
  • Elevata precisione (0,01 °C) e risoluzione (0,001 °C).
  • Alimentato via porta USB o tramite Ethernet (PoE).
  • Per utilizzo con sensori RTD PT100 e PT1000 a 2, 3 e 4 fili.
USB , RS232 , RS485 e Ethernet Sistemi di Acquisizione Dati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sui sistemi di acquisizione dati.

PT-104A è un modulo di acquisizione dati di temperatura a quattro canali e elevata precisione, per l'utilizzo con sensori RTD PT100 e PT1000. Può inoltre essere utilizzato per misurare resistenza (intervalli di 375 Ω e 10.000 Ω) e tensione (intervalli di 115 mV o 2,5 V). Nella modalità per resistenza PT100/PT1000, l'unità utilizza un circuito a quattro fili. Nella modalità per tensione, il connettore di ingresso può essere utilizzato come un ingresso differenziale con messa a terra o come due ingressi a valore singolo. Entrambi gli ingressi devono avere una tensione pari o superiore a 0 V, sebbene non importi quale sia l'ingresso con la tensione più elevata. Per l'intervallo di tensione di 115 mV, la precisione può variare del 2% e il coefficiente di temperatura sarà 100 ppm/°C.
Nonostante la presenza di sensori di temperatura ad alta precisione, è difficile utilizzarli a causa degli errori dovuti al dispositivo di misurazione. L'unità PT-104A, tuttavia, è progettata per essere molto precisa. Invece di basarsi su riferimenti relativi alla tensione (che tendono a essere sensibili alla temperatura), utilizza resistori di riferimento che sono estremamente stabili (basso coefficiente e bassa deriva di temperatura ). Il valore esatto di ciascun resistore è memorizzato in una EEPROM al fine di fornire la massima precisione (si consiglia di effettuare una ricalibratura una volta all'anno). Per raggiungere la risoluzione di 0,001 °C, viene utilizzato un ADC (convertitore analogico-digitale) in grado di raggiungere una risoluzione superiore a una parte su 16 milioni.
Temperatura.
L'unità PT-104A misura la temperatura utilizzando sensori per temperatura con resistenza (RTD) in platino. Sono supportati entrambi gli standard industriali più comuni (PT100 e PT1000). L'unità è compatibile con sensori a 2, 3 e 4 fili (per misurazioni precise è consigliabile utilizzare sensori PT100 a 4 fili).
Resistenza.
Per misurare la resistenza, l'unità utilizza un circuito da quattro fili per fornire la miglior precisione possibile.
Sono disponibili due intervalli di resistenza (da 0 a 375 Ω e da 0 a 10.000 Ω). L'unità è calibrata per l'intervallo da 0 a 375 Ω, pertanto è consigliabile utilizzare questo intervallo per misurazioni accurate.
Tensione.
Per misurare la tensione, ciascun connettore di ingresso può essere utilizzato come ingresso differenziale con messa a terra o come due ingressi a valore singolo.
Entrambi gli ingressi devono avere una tensione pari o superiore a zero volt, nonostante non sia importante quale sia l'ingresso con la tensione più elevata. Sono disponibili due intervalli di tensione (da 0 a 115 mV e da 0 a 2500 mV). Per misurazioni più precise, utilizzare l'intervallo da 0 a 2500 mV.
Raccolta dati da remoto.
La nuova interfaccia USB/Ethernet consente di utilizzare il registratore in varie situazioni: solo USB, alimentazione USB con dati Ethernet e dati Ethernet con alimentazione Power-over- Ethernet (PoE). Tramite l'interfaccia Ethernet, è possibile collocare l'unità PT-104A in qualsiasi ubicazione su una rete LAN o su Internet.
Power over Ethernet (PoE).
L'unità PT-104A può essere alimentata tramite la porta Ethernet come dispositivo alimentato (PD), secondo lo standard PoE. Per utilizzare questa funzionalità, è necessario connettere l'unità a un dispositivo PSE (Power Sourcing Equipment), come uno switch di rete, un router o un iniettore di alimentazione che supporti lo standard PoE. È possibile utilizzare qualsiasi cavo Ethernet standard lungo fino a 100 m (circa 328').
Software.
L'unità PT-104A è fornita con software Windows per la registrazione e la riproduzione. Il software rileva automaticamente il sensore connesso e visualizza le letture nelle unità di misura corrette. È inoltre fornito un kit di sviluppo software (SDK). Tale kit contiene una gamma di driver e codice esempio da utilizzare per scrivere il proprio software o utilizzare il registratore di dati PT-104A con software di terze parti. Con il software di registrazione incluso, è possibile impostare l'intervallo di campionamento da 1 secondo a diverse ore e impostare il numero massimo di letture. È inoltre possibile impostare l'azione che il modulo di acquisizione dati PT-104A dovrà compiere quando le letture delle temperature saranno effettuate: arresto; ripetizione immediata (riavvio); scorrimento (le registrazioni meno recenti scompaiono); oppure ripetizione dopo un ritardo (con ritardo impostato dall'utente). È possibile utilizzare più moduli PT-104A con il software di registrazione. Inoltre, è possibile combinare moduli PT-104A e moduli di ingresso per termocoppie TC-08 e utilizzarli contemporaneamente. È possibile connettere fino a 20 unità di qualsiasi tipo (PT-104A o TC-08).
Mediante il software di registrazione PT-104A, è possibile visualizzare i dati in un foglio elettronico e/o in un grafico mentre vengono registrati. Con il software di riproduzione è inoltre possibile visualizzare i dati raccolti nelle registrazioni precedenti.

CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
PT-104A
867,15
Stock: In magazzino
 
Modulo di acquisizione di dati ad ingresso RTD a 4 canali.
  
PT-104A-PP660
11,48
Stock: 5 settimane
 
CONNECTOR WITH SCREW TERMINATION FOR PT-104A
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo di cavo USB, cavo patch Ethernet, 4 connettori terminali a vite mini DIN corrispondenti, guida rapida, software Windows e manuale utente completo su CD.

Manuali dei prodotti:

Download PT-104 - RTD Data Acquisition Module
Download PT-104A and TC-08 - Logging Software Modules
Download PT-104 - RTD Data Acquisition Module Quick Start Guide
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.