Cookies del sito web Omega Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
SPECIFICATIONS Switch:15 Amp SPDT silver contacts Approvals: UL Process Temp.: -35 to 85°C (-31 to 185°F) 2% set point shift can occur below -23°C
(-10°F) or above 52°C (125°F) Proof Pressure: 600 psig Cycling: Not to exceed 60 cycles/min Warranty: 3 years/1 million cycles Sensor: Aluminum diaphragm Wetted Parts: Buna-N, aluminum, zinc alloy chromate finish, and loctite sealing compound #271 Enclosure: Switch actuator and bracket steel: irridite finish; adjusting cap and body: zinc alloy chromate finish; switch shield: mylar Pressure Port: ¼ NPT male Electrical Conn.: Screw terminals Size: 92 H x 60 W x 41 mm dia. (3-5/8 H x 2-3/8 W x 1-5/8" Dia.) Weight: 210 g (7.4 oz)
† Tutti gli importi indicati in EUR Esempio di Ordinazione: (1) PSW-583 is a 5-30 psi OEM style pressure switch, €61,63
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.