Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

PRODUCT DISCONTINUED

PHCL-33-DISCONTINUED

pH Simulator Kit | PHCL-33-DISCONTINUED

pH Simulator Kit

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Quick Check of pH Meter
  • Hi/Lo Impedance Switch

Descrizione

The PHCL-33 is a versatile instrument that can simulate the millivolt output of a pH electrode in 2 pH increments to test pH meters, recorders and other instruments with a millivolt input level. It can be used to determine which components in a pH measurement system are malfunctioning, and also check the accuracy of manual and automatic temperature compensation networks. To further enhance the PHCL-33’s capabilities, a high/low impedance switch is incorporated to determine if an instrument’s high impedance has been compromised and also allows calibration of lower impedance recorders and meters.
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.