Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

3" Test Guages and Low Pressure Diaphragm Gauges

PGT-PGL

3

3" Test Guages and Low Pressure Diaphragm Gauges

383,17 PGT-30L-100

  • POCKET TEST GAUGES WITH 3-INCH DIAL AND STAINLESS STEEL CASE
  • Accuracy 0.5% Full Scale
  • Ideal "Tool Box" Test Gauge
  • All Stainless Steel Construction
  • LOW PRESSURE DIAPHRAGM GAUGES
  • Corrosion Resistant Bronze Diaphragm
  • 150% Overpressure Protection
  • Recalibration Screw on Dial
  • 2-1-2 ANSI Grade A Accuracy
    (2% first 10%, 1% middle 80%, 2% last 10%)
Manometri - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how a Pressure Gauge works on this link.

3" Pocket Test Gauges

SPECIFICATIONS
Accuracy: 0.5% Full Scale
Case: Polished Stainless Steel
Dial: White Background with Mirrored Band
Pointer: Adjustable with Knife-Edge Tip
Movement: Stainless Steel
Element: 316 Stainless Steel
Connection: 1 /4 " NPT


Low Pressure Diaphragm Gauges

SPECIFICATIONS
Dial: 2 1 /2 in dia.
Pointer: Black Aluminum
Movement: Brass
Element: Bronze Diaphragm
Connection: 1 /4 in NPTM
Window: Polycarbonate
Media: Clean, Dry, Non-Corrosive Gas Only

For full product specifications view pdf file in "Related Links" below
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
PGT-30L-15
387,65
Stock: 1 settimana
 
0-15 psi pocket test gauge
  
PGT-30L-30
383,17
Stock: 9 settimane
 
0-30 psi pocket test gauge
  
PGT-30L-60
383,17
Stock: 9 settimane
 
0-60 psi pocket test gauge
  
PGT-30L-100
383,17
Stock: 1 settimana
 
0-100 psi pocket test gauge
  
PGT-30L-150
387,65
Stock: 9 settimane
 
0-150 psi pocket test gauge
  
PGT-30L-200
383,17
Stock: 9 settimane
 
0-200 psi pocket test gauge
  
PGT-30L-300
383,17
Stock: 1 settimana
 
0-300 psi pocket test gauge
  
PGT-30L-400
383,17
Stock: 9 settimane
 
0-600 psi pocket test gauge
  
PGT-30L-600
383,17
Stock: 9 settimane
 
0-600 psi pocket test gauge
  
PGT-30L-1000
383,17
Stock: 9 settimane
 
0-1,000 psi pocket test gauge
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGL-25L-10
PGL-25L-10
94,08
Stock: 7 settimane
 
0-10 inH2O low pressure diaphragm gauge
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGL-25L-15
PGL-25L-15
89,08
Stock: 6 settimane
 
0-15 inH2O low pressure diaphragm gauge
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGL-25L-35
PGL-25L-35
89,08
Stock: 1 settimana
 
0-35 inH2O low pressure diaphragm gauge
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGL-25L-60
PGL-25L-60
94,08
Stock: 1 settimana
 
0-60 inH2O low pressure diaphragm gauge
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGL-25L-100
PGL-25L-100
94,08
Stock: 1 settimana
 
0-100 inH2O low pressure diaphragm gauge
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGL-25L-160
PGL-25L-160
93,52
Stock: 1 settimana
 
0-160 inH2O low pressure diaphragm gauge
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGL-25L-200
PGL-25L-200
94,08
Stock: 7 settimane
 
0-200 inH2O low pressure diaphragm gauge
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGL-25L-300
PGL-25L-300
92,99
Stock: 1 settimana
 
0-300 inH2O low pressure diaphragm gauge
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.