Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Commercial Panel Gauges, Type P

PGP

Commercial Panel Gauges, Type P | PGP

Commercial Panel Gauges, Type P

87,38 PGP-25B-30

  • Durable and Accurate Design
  • U-Clamp Mount
  • 2 1 /2 Inch Dials
  • For Use in a Wide Variety of Applications
Manometri - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click on this link if you need more information about Pressure Gauge.

Panel Gauges utilize a U-clamp mounting design. The attractive black painted steel case gauges are designed for use on instrument panels, air conditioning equipment, air and gas dryers, machine tools, air compressors, pressure test stands, and a wide variety of other panel gauge applications. The movement in the panel gauges is the unique OMEGA Spring Suspended Movement. The entire movement is suspended between two springs, with the Bourdon tube above and the link below. Wearing parts have been reduced to a minimum.

SPECIFICATIONS
Case: Painted Steel
Window: Polycarbonate Plastic
Bourdon Tube: Bronze
Connection: Back Fitting: 1 /4 in NPT Brass
Dial Size: 2 1 /2 in
Mounting: "U" Bracket
Ranges: Vacuum thru 400 psi
Accuracy: 3-2-3% 3% first 10%, 2% middle 80%, 3 last 10%
Temperature: 150°F/66°C max
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGP-25B-30V/30
PGP-25B-30V/30
87,38
Stock: 1 settimana
 
30 in Hg vacuum to 30 psig panel mount compound gauge
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGP-25B-30V
PGP-25B-30V
87,38
Stock: 1 settimana
 
0-30 in Hg panel mount vacuum gauge
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGP-25B-15
PGP-25B-15
87,38
Stock: 1 settimana
 
0-15 psig panel mount pressure gauge
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGP-25B-30
PGP-25B-30
87,38
Stock: 1 settimana
 
0-30 psig panel mount pressure gauge
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGP-25B-60
PGP-25B-60
86,87
Stock: 1 settimana
 
0-60 psig panel mount pressure gauge
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGP-25B-100
PGP-25B-100
86,87
Stock: 1 settimana
 
0-100 psig panel mount pressure gauge
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGP-25B-160
PGP-25B-160
86,38
Stock: 1 settimana
 
0-160 psig panel mount pressure gauge
  
PGP-25B-200
86,87
Stock: 1 settimana
 
0-200 psig panel mount pressure gauge
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PGP-25B-300
PGP-25B-300
86,87
Stock: 1 settimana
 
0-300 psig panel mount pressure gauge
  
PGP-25B-400
86,38
Stock: 1 settimana
 
0-400 psig panel mount pressure gauge

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.