Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Rugged, Handheld Calibrators

PCL401 Miniature Loop Calibrator
PCL422A Voltage Current Calibrator

Rugged, Handheld Calibrators | PCL401 Miniature Loop Calibrator PCL422A Voltage Current Calibrator

Rugged, Handheld Calibrators

Vedi tutti i modelli qui sotto

CE
  • PCL422A Features:
  • Outputs: 200mV, 2V, 20 V, or 24 mA
  • Backlit LCD Display
  • Built-In 20 V Supply for Driving Current Loop
  • Two Modes of Operation (Source and Simulate)
  • PCL401 Features:
  • Five Precalibrated Settings: 4, 8, 12, 16 and 20 mA
  • Easy One-Hand Operation
Strumentazione per la pressione e la misura della deformazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

PCL422A Specifications
Accuracy (18°C to 28°C): ±0.015% of reading ±2 counts
Ranges/Resolution: 24 mA/1mA; 200 mV/0.01 mV; 2 V/0.1 mV; 20V/1 mV
Temperature Stability (0 to 18°C and 28 to 50°C): ±50 ppm/°C
Load Capability: Voltage ranges ± 1mA for rated accuracy; mA range 1000 Ω
Power: 9 V battery - included
Weight: 340 g

PCL401 Specifications
Accuracy: ±0.075% FS
Temperature Stability: 100 ppm/°C
Internal Power: 9 V battery
External Power: up to 30 Vdc max.
Max. Loop Resistance: 300 Ω
Operating Temp.: 0 to 50°C
Battery: 9 V included, Life: > 25 hr
Dimensions:25 H x 61 W x 96.5 mm D
Weight: 227 g

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
PCL401
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Hand-held current loop calibrator
PCL422A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Handheld DC Voltage and current loop calibrator
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: PCL422A Supplied with lead set, flexible protective sleeve, 9 V battery and complete operator’s manual.
PCL401 Supplied with 200 mm leads with alligator clips, 9 V battery and complete operator’s manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.