Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Plastic Averaging Flow Sensor

PAFS-Series

Plastic Averaging Flow Sensor | PAFS-Series

Plastic Averaging Flow Sensor

11,47 PAFS-1002

1 anno di garanzia
  • Simple mounting flange works with both round or rectangular ducts
  • Zone control in HVAC systems
  • Retrofit HVAC air flow measurement
Misuratori di portata massici elettronici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The Series PAFS-1000 Averaging Flow Sensors are ideal for sensing velocity pressure in the inlet section of variable air volume terminal units and fan terminal units.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
PAFS-1002
11,47
Stock: 1 settimana
 
Averaging flow sensor, 3-5/32" (8.02 cm) insertion length
PAFS-1003
13,64
Stock: 4 settimane
 
Averaging flow sensor, 5-13/32" (13.73 cm) insertion length
PAFS-1004
16,92
Stock: 4 settimane
 
Averaging flow sensor, 7-21/32" (19.55 cm) insertion length
PAFS-1005
22,11
Stock: 4 settimane
 
Averaging flow sensor, 9-29/32" (25.26 cm) insertion length
PAFS-1006
44,73
Stock: 4 settimane
 
Averaging flow sensor, 12-1/2" (31.75 cm) insertion length
PAFS-1007
52,64
Stock: 4 settimane
 
Averaging flow sensor, 14-3/4" (37.47 cm) insertion length
PAFS-1008
52,64
Stock: 4 settimane
 
Averaging flow sensor, 17-1/8" (43.50 cm) insertion length
PAFS-1009
66,82
Stock: 4 settimane
 
Averaging flow sensor, 19-13/32" (49.29 cm) insertion length
PAFS-1010
70,05
Stock: 4 settimane
 
Averaging flow sensor, 21-21/32" (55.01 cm) insertion length
PAFS-1011
78,83
Stock: 4 settimane
 
Averaging flow sensor, 23-29/32" (60.72 cm) insertion length
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.