Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

-60 to 1500°C, 50:1 FOV, Infrared Thermometer

OS425-LS-Series

50:1 FOV High Temperature Infrared Thermometer | Omega
 | OS425-LS-Series

50:1 FOV High Temperature Infrared Thermometer | Omega

395,69 OS425-LS

  • -60 to 1000°C (-76 to 1832°F) temperature range
  • 50:1 Field of View
  • Adjustable Emissivity: 0.10 to 1.00
  • Large Backlit LCD Screen with LED flashlight
  • Circle-dot laser to size target
  • Accuracy of ±2% rdg or 2°C (3.5°F)
  • Min, Max, and Differential Modes
  • Auto power-off
  • Please refer to Quick_Start here.
Strumenti per la misurazione di temperatura a infrarossi - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The O425-LS-Series handheld infrared thermometer is a non-contact temperature measuring device. The unit comes in two versions: Standard, OS425-LS: -60 to 1000°C (-76 to 1832°F), and High Temperature, OS425HT-LS: -60 to 1500°C (-76 to 2732°F). Along with a magnetic mount, the OS425-LS offers circle-dot laser sighting, several mathematical modes, and adjustable emissivity. Long battery life (typically 180 hours without laser or backlight), is obtained from 2 “AAA” batteries along with automatic shut-off. The 50:1 field of view measures small and distant targets. Display backlight and built-in flashlight (enabled when laser is enabled) allow night and low light viewing.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
OS425-LS
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
-60 to 1000°C, 50:1 FOV, Infrared Thermometer
OS425HT-LS
460,75
Stock: 1 settimana
 
-60 to 1500°C, 50:1 FOV, Infrared Thermometer
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.