Cookies del sito web Omega Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Questo prodotto è disponibile per pronta consegna.
Modulo di acquisizione dati multifunzionale collegato alll'Universal Serial Bus (USB) del PC.
La progettazione a consumo ultraridotto non richiede alcuna alimentazione esterna o batteria.
Può essere collocato fino a 5 m (16,4') dal PC.
Convertitore A/D a 22 bit ad alta risoluzione.
Compensazione della giunzione fredda incorporata, per le misurazioni dirette sulla termocoppia.
Misurazioni di frequenza/impulso/ciclo di carico fino a 1 MHz*.
Comode connessioni dei segnali rimovibili con morsetti a vite.
Isolamento ottico 500V dal PC per misurazioni sicure ed esenti da disturbi.
Ingressi programmabili da ±31 mV a ±20V del fondo scala.
Linee I/O digitali con uscita a collettore aperto per applicazioni di pilotaggio diretto*.
Espandibile fino a 80 canali di I/O analogico e digitale*.
È possibile collegare fino a 100 moduli ad un PC usando un hub USB, per una capacità totale di 8000 canali.
Calibrazione digitale-non sono necessari potenziometri o regolazioni.
Interfaccia Software simile ad un foglio elettronico per la configurazione, l'acquisizione e la visualizzazione in tempo reale; visualizzazione successiva dei dai acquisiti.
Driver per Visual Basic, Delphi e C++ per Windows 95/98/2000/ME/XP/Vista, DASYLab e LabVIEW.
Scopri come dei sistemi di acquisizione dati funzionano a questo link.
I Daq personali OMB-DAQ-54, OMB-DAQ-55 e OMB-DAQ-56 sono prodotti per l'acquisizione dei dati con funzionalità complete, che utilizzano la porta Universal Serial Bus (USB) integrata in quasi tutti i PC più recenti. Progettati per la massima precisione e risoluzione, i sistemi di acquisizione dati a 22 bit OMB-DAQ-54/55/56 misurano direttamente più canali di tensione, di termocoppia, d'impulsi, di frequenza e di I/O digitale. Un unico cavo di collegamento al PC fornisce all'OMB-DAQ-54/55/56 il funzionamento ad alta velocità e l'alimentazione. Non sono necessari né batterie, né alimentatori aggiuntivi, tranne quando utilizza hub alimentati dal bus. I moduli OMB-DAQ-54/55/56 sono i primi prodotti di una nuova famiglia a basso costo, basati su USB, disponibili da OMEGA. A causa delle rigorose limitazioni di potenza di USB, i moduli incorporano una speciale circuiteria di gestione dell'alimentazione per garantire la conformità alle specifiche USB. I moduli OMB-DAQ-54/55/56 evitano molte limitazioni dei dispositivi di acquisizione dati su PC-card (PCMCIA) e presentano diversi vantaggi anche rispetto a molte schede di acquisizione dati plug-in per PC. Il sistema di acquisizione dati OMB-DAQ-54 offre 10 canali in ingresso a terminale singolo o 5 canali in ingresso differenziali analogici (fino a ±20V a fondo scala) o canali di ingresso per termocoppia. Il modello OMB-DAQ-55 offre 10 canali in ingresso a terminale singolo o 5 canali in ingresso differenziali analogici (fino a ±20V a fondo scala) o canali di ingresso per termocoppia,16 intervalli programmabili, isolamento ottico a 500V, 8 linee di I/O digitali e 2 canali frequenza/impulsi/ciclo di carico.
CARATTERISTICHE
Isolamento: 500V dal PC. Requisiti di alimentazione: alimentato da USB o da sorgente esterna da 6 a 16 V CC se utilizzato con un hub alimentato dal bus. Ambientali: da 0 a 50 °C (da 0 a 122 °F) 95% UR (senza condensa). Dimensioni: 92 A x 182 L x 45 mm P (3,6 x 7,1 x 1,6"). OMB-DAQ-54 e OMB-DAQ-55: Ogni canale è configurabile per ingresso a valore singolo o differenziale, volt o termocoppia. OMB-DAQ-56: 10 canali a valore singolo, 5 differenziali; per volt o TC.
† Tutti gli importi indicati in EUR Nota: Ogni unità viene fornita con il software Personal DaqVIEW; driver per Visual Basic, C++ e Delphi per Windows, morsettiera ed il manuale utente completo su CD.