Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Discontinued - 

OM-CP-TEMP1000P

 | OM-CP-TEMP1000P

Vedi tutti i modelli qui sotto

5 Anni di Garanzia CE

Descrizione

The OM-CP-TEMP1000P temperature logger is a water proof, battery powered, stand-alone device used for automatically recording temperatures from -100 to 250°C. This all-in-one compact, portable, easy to use device will measure and record up to 32,767 temperature measurements. It includes an integral stainless steel temperature probe that provides a fast response time. The OM-CP-TEMP1000P is a major leap forward in both size and durability. Its real time clock ensures that all data is time and date stamped. The storage medium is non-volatile solid state memory, providing maximum data security even if the battery becomes discharged. Its small size allows it to fit almost anywhere. Data retrieval is simple. Plug it into an empty COM port and the easy to use Windows software does the rest. The software converts your PC into a real time strip chart recorder. Data can be printed in graphical or tabular format and can also be exported to a text or Microsoft Excel file.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
195.76
Stock: In magazzino
 
Windows software and 3.5 m USB interface cable
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-BAT102
OM-CP-BAT102
22.27
Stock: In magazzino
 
Replacement 3.6 V lithium battery
Tutti gli importi indicati in EUR

Manuali dei prodotti:

Download OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide
Download OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.