Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Discontinued - Submersible Temperature Data logger

OM-CP-TEMP1000

discontinued | OM-CP-TEMP1000

discontinued

Vedi tutti i modelli qui sotto

5 Anni di Garanzia CE
  • Operating Temperature Range:
    -40 to 80°C (-40 to 176°F)
  • Submersible to 45 m (150'')
  • Programmable Start Time
  • User Calibration through Software
  • Real Time Operation
  • Operational in Minutes

Descrizione

The OM-CP-TEMP1000 submersible temperature datalogger is a water proof, battery powered, stand-alone device used for automatically recording temperatures from -40 to 80°C This all-in-one compact, portable, easy to use device will record up to 32,767 temperature measurements. The OM-CP-TEMP1000 is a major leap forward in both size and durability. Its real time clock ensures that all data is time and date stamped. The storage medium is non-volatile solid state memory, providing maximum data security even if the battery becomes discharged. Its small size allows it to fit almost anywhere. Data retrieval is simple. Plug it into an empty COM port and the easy to use Windows software does the rest. The software converts your PC into a real time strip chart recorder. Data can be printed in graphical or tabular format and can also be exported to a text or Microsoft Excel file.

Specifications
Temperature Sensor:
Semiconductor
Temperature Accuracy: 0.5°C
Temperature Resolution: 0.1°C
Temperature Range: -40 to 80°C (-40 to 176°F)
Temperature Calibration:
Digital calibration is available through software
Calibration Date: Automatically recorded within device
to alert user when calibration is required
Memory: 32,767 readings
Recording Interval: 2 seconds
to 24 hours selectable through software
Start/Time: Start time and date can be
set as immediate or delay for up to six months
Real Time Recording: Device may be used with PC
to monitor and record data in real time
Power: 3.6 V lithium battery included
Battery Life: 1 year typical
Time Accuracy: ±1 minute per month at 20°C
Data Format: Date and time stamped, °C, °F, °K, °R
Weight: Aluminum: 110 g (4 oz); Stainless steel: 230 g (8 oz)
Computer Interface: PC serial or USB interface
Software: Windows XP SP3/Vista/7 and 8 (32-bit and 64-bit)
Operating Environment:
-40 to 80°C (-40 to 176°F)
5 to 95% RH non-condensing
Dimensions: 1.00 dia X 4.3L (26 X 110mm)
Material: Aluminum or stainless steel
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
195.76
Stock: In magazzino
 
Windows software and 3.5 m USB interface cable
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-BAT102
OM-CP-BAT102
22.27
Stock: In magazzino
 
Replacement 3.6 lithium battery
Tutti gli importi indicati in EUR

Manuali dei prodotti:

Download OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide
Download OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.