Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

OLS Optical Level Switch

OLS-Series

OLS Optical Level Switch | OLS-Series

OLS Optical Level Switch

211,32 OLS-10

1 anno di garanzia CE
  • Compact switch can be quickly mounted horizontally or vertically for each installation
  • Bright red and green LED’s indicate the presence or absence of liquid for true, local indication
  • Provides rapid response while employing no moving parts for stable process control
  • Three optional materials, 316 SS, polysulfone and PFA provide application flexibility
Misure di livello - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The Series OLS Optical Level Switches are a low cost, rugged optical level switch that indicates the presence or absence of liquid via infrared light that is reflected back through the prism lens. It also provides rapid response while employing no moving parts for stable process control. The bright red and green LED’s indicate the presence or absence of liquid for true, local indication. Three optional materials, 316 SS, polysulfone and PFA provide application flexibility. Compact switch can be quickly mounted horizontally or vertically for each installation.


Applications
  • Food and beverage systems
  • Liquid holding tanks
  • Hydraulic reservoirs
  • Pharmaceutical systems
  • Air conditioning systems
  • Sumps
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
OLS-10
211,32
Stock: 1 settimana
 
Optical Level Switch 316 SS/polysulfone
OLS-11
116,07
Stock: 4 settimane
 
Optical Level Switch Polysulfone
OLS-12
249,25
Stock: 4 settimane
 
Optical Level Switch PFA
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.