Cookies del sito web Omega Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
CARATTERISTICHE Linearità: ±1% FS. Isteresi: ±0,025 mm (0,001"). Ripetibilità: ±0,012 mm (0,0005"). Sensibilità incrementale: 0,00127 mm (0,00005"). Classificazione di consumo: 0,75 W/pollice di corsa. Intervallo di temperatura: da-65 a 105 °C (da -85 a 221 °F). Forza operativa: 450 g (1 lb) max. Albero: diametro 6 mm (0,236") con adattatore di estremità filettato ¼-28. Durata: 100 milioni di azionamenti minimo alla velocità di movimento di 250 mm (10")/s. Peso: da 0,11 a 0,23 kg (da 0,25 a 0,5 lb).
† Tutti gli importi indicati in EUR Nota: Viene fornito con il manuale utente.