Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

  Discontinued - very limited stock available Constant Moment Beam Load Cells, ±25 kgF to ±5,000 kgF

LCM602 Series

Constant Moment Beam Load Cells, ±25 kgF to ±5,000 kgF | LCM602 Series

Constant Moment Beam Load Cells, ±25 kgF to ±5,000 kgF

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • 5-Point Calibration Certificate Included
  • 0.25% Interchangeability for Scale Applications
  • High Quality Stainless Steel Construction
  • FM Approved Intrinsically Safe Standard
  • Rugged, Economical Design
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Model LCM602 is a heavy duty industrial load cell designed for industrial weighing and scale applications. The LCM602 offers a highly accurate, rugged design in a small, economical package.

SPECIFICATIONS
Excitation:
10 Vdc (15 V max)
Output: Range <=250 kg: 2 mV/V Range >250 kg: 3 mV/V ±0.25 % FSO
5-Point Calibration: (in compression) 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linearity: ±0.03% FSO
Hysteresis: Range =250kgF: ±0.05% FSO Range > 250kgF: ±0.03% FSO
Repeatability: ±0.02% FSO
Zero Balance: ±1.0% FSO
Operating Temp Range: -34 to 82°C (-30 to 180°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
Zero: ±0.0036% FSO/°C
Span: ±0.0018% FSO/°C
Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity
Input Resistance: 360 Ohms minimum
Output Resistance: 350 ±10 Ohms
Full Scale Deflection: 0.25 to 0.38 mm
Typical Construction: Stainless Steel
Agency Approval: FM Intrinsically Safe IS/I.II.III/1/CDEFG
Electrical: 4.6 m (15 ft) insulated 4-conductor shielded colour coded cable
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LCM602-25
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
±25 kgF heavy duty beam load cell
LCM602-50
1,077.00
Stock: 1 settimana
 
±50 kgF heavy duty beam load cell
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.